(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モデアカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-338-0822
モデアカート モデアカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,160円
税込単価
34,276円

【特長】・折りたたみ式、ひざ高という特徴を持った軽快な押し心地の台車です。・下...

詳細情報を確認する

型番

3-338-0822 解除

Loading...

型番キャスターテーブル有効寸法重量折畳時耐荷重
3-338-0822100mmφゴム
(前輪自在・後輪固定)
420×556×60mm9kg547×118×1126mm80kgf
3-338-0823440×586mm10kg547×125×1126mm
商品情報を表示

3-338-0822 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-338-0822

3-338-0822

1個

31,160( 34,276円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式、ひざ高という特徴を持った軽快な押し心地の台車です。
・下段にも50Lコンテナボックス(折畳時)等を積載することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モデアカートの型番3-338-0822のページです。
型番3-338-0822に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モデアカート

モデアカート

    ツールワゴン(作業天板付)

    ツールワゴン(作業天板付)

      フリーボックス

      フリーボックス

        スチール網台車

        スチール網台車

          W10A-P6110 W10型 ワゴン

          W10A-P6110 W10型 ワゴン

            W2A-P6112 W2型 ワゴン

            W2A-P6112 W2型 ワゴン

              W20A-P4606M W20型 ワゴン

              W20A-P4606M W20型 ワゴン

                コンビニワゴン

                コンビニワゴン

                  W3A-P6112 W3型 ワゴン

                  W3A-P6112 W3型 ワゴン

                    フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

                    フットブレーキ付きワゴン EMR-157シリーズ

                      収納ケース キャスター付 オープン型

                      収納ケース キャスター付 オープン型

                        W7A-P6112 W7型 ワゴン

                        W7A-P6112 W7型 ワゴン

                          機器モニター台

                          機器モニター台

                            メーカー ケニス エスコ 光葉スチール ケニス キャニオン キャニオン キャニオン アズワン キャニオン アズワン トラスコ中山 キャニオン アズワン
                            通常価格 31,160円 66,489円 53,033円 26,182円 99,829円 68,879円 85,521円 20,483円 86,142円 41,841円 34,027円 97,997円 100,051円
                            通常出荷日 11日目~   2日目   当日出荷可能 8日目~   9日目   11日目   11日目   19日目   4日目~   11日目   7日目~   8日目   11日目   1日目  

                            モデアカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-338-0823
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            35,625円

                            ( 39,188円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました