(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイティマグシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイティマグシール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,800円
税込単価
129,580円

【特長】・高耐久・高潤滑でコンパクト・高トルク・従来の撹拌シールと異なり磁力誘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    マイティマグシール
  • サイズ(mm):
    45φ×185
  • 質量(kg):
    0.6
  • 内容量:
    1個

型番

3-322-0970 解除

Loading...

型番テーパー回転トルク撹拌棒取付径耐真空度
3-322-0970PTFEテーパージョイント
TS29/42
6kg・cm8mmφ
※撹拌器接続側
10-3Pa
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0970

1個

1個

117,800( 129,580円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久・高潤滑でコンパクト・高トルク・従来の撹拌シールと異なり磁力誘導回転方式ですので、完全に密閉でき、真空度10-3Paまで対応しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイティマグシールの型番3-322-0970のページです。
型番3-322-0970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイティマグシール

マイティマグシール

    PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL

    PPディスポ撹拌ペッスル 1.5mL

      撹拌器 MS3020/MS3020D

      撹拌器 MS3020/MS3020D

        撹拌機(マゼラ)

        撹拌機(マゼラ)

          デジタル撹拌器 SMシリーズ

          デジタル撹拌器 SMシリーズ

            スリーワンモーター BL/BLhシリーズ

            スリーワンモーター BL/BLhシリーズ

              PTFEジェット型撹拌棒

              PTFEジェット型撹拌棒

                電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド

                  電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

                  電子制御撹拌機(REXIM) スタンド・伸縮スタンド・ボスヘッド・容器押さえ

                    スタンド アジャスター付

                    スタンド アジャスター付

                      粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

                      粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

                        スリーワンモーター用組立スタンドCS型

                        スリーワンモーター用組立スタンドCS型

                          温度センサー保護管 CPP型用

                          温度センサー保護管 CPP型用

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン WARING 東京硝子器械 柴田科学
                            通常価格 117,800円 12,544円 100,500円 90,909円 74,545円 133,860円 47,938円 16,500円 32,451円 17,253円 199,321円 25,130円 13,000円
                            通常出荷日 6日目   7日目   8日目   8日目~   4日目~   11日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   7日目~  
                            商品タイプ その他 その他 撹拌機 撹拌機 撹拌機 その他 撹拌棒・羽根類 撹拌機 撹拌機 撹拌棒・羽根類 ミキサー その他 その他
                            その他 オプション オプション - - - - オプション オプション オプション オプション - - -
                            詳細タイプ マイティマグシール PPディスポ撹拌ペッスル - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 45φ×185 - 78×180×170 130×155×158 本体:98×155×164(2.5kg) H型台:270×300(5.0kg) 支柱:16Φ×800(ステンレス製)(H型台・支柱はD型のみ付属) - - - - - - - -
                            質量(kg) 0.6 - 3.2 約2.5 - 2.2 - - - - - - -

                            マイティマグシールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました