(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 ディスペット EXII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分注器 ディスペット EXII

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,151円
税込単価
66,166円

【特長】・分注器(ディスペット)。・各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボトルは付属しておりません。

型番

3-103-0472 解除

Loading...

型番付属アダプタサイズ本体ネジ口
3-103-0472GL-28/32/38GL-45
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-103-0472

1個

1個

60,151( 66,166円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分注器(ディスペット)。
・各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。
・長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。

(i)ご注意

  • ボトルは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

分注器 ディスペット EXIIの型番3-103-0472のページです。
型番3-103-0472に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 ディスペット EXII

分注器 ディスペット EXII

    分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

    分注器 ディスペット EXII オートクレーブ可能

      アズワン ディスペット

      アズワン ディスペット

        ニチリョー ディスペット

        ニチリョー ディスペット

          分注器“フィックス・ア・レット”白

          分注器“フィックス・ア・レット”白

            ディスペンセッテS

            ディスペンセッテS

              NEWピペタスRジュニア

              NEWピペタスRジュニア

                ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                ニッコーハンセン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                  アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                  アズワン キャリブレックスディスペンサー(CalibrexTM)

                    ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

                    ボトルトップディスペンサー 0.5~50ml

                      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

                      EMサイクルディスペンサーceramus(R)

                        ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

                        ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

                          ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                          ニチリョー ボトルトップディスペンサー 100~2000μl

                            メーカー ケニス ケニス アズワン ニチリョー アズワン 三商 アズワン ニッコー・ハンセン アズワン アズワン アズワン ニッコー・ハンセン ニチリョー
                            通常価格 60,151円 60,151円 28,557円 28,557円 26,928円 85,000円 36,649円 81,208円 81,208円 29,334円 3,800円 58,604円 2,530円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) ディスペンサー 分注器(ハンディタイプ) ディスペンサー ディスペンサー 分注器(ボトルタイプ) 分注器(ボトルタイプ) - -
                            容量 分注容量:1.0~10.0mL - - - - - - - - - - - -
                            目盛単位 最小目盛:0.2mL - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            分注器 ディスペット EXIIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました