(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスクパッケージ 4インチ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスクパッケージ 4インチ用

通常価格(税別)
5,660円
税込価格
6,226円

【特長】・薄型・高強度で保管性能に優れています。・積み重ねができます。・最小限...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

型番

1-5390-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5390-15

納可能マスク厚み(mm):1.5
・仕様:4インチ用・サイズ(mm):135×127×20・収納可能マスク厚み(mm):1.5・材質:帯電防止ABS樹脂・色:オレンジ
1個

1個

5,660( 6,226円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型・高強度で保管性能に優れています。
・積み重ねができます。
・最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスクパッケージ 4インチ用

マスクパッケージ 4インチ用

    マスクシェル鼻挿入型

    マスクシェル鼻挿入型

      花粉鼻でブロック30日分

      花粉鼻でブロック30日分

        マスク用フックベルト 伸縮タイプ

        マスク用フックベルト 伸縮タイプ

          マスクケース

          マスクケース

            シゲマツ フィルタ メカニカル

            シゲマツ フィルタ メカニカル

              鼻腔拡張テープ

              鼻腔拡張テープ

                シゲマツ AL-15透明シールド

                シゲマツ AL-15透明シールド

                  耳裏痛み軽減ひも

                  耳裏痛み軽減ひも

                    シゲマツ フィルタ プレフィルタ

                    シゲマツ フィルタ プレフィルタ

                      シゲマツ カバーグラスAL-15透明シールド

                      シゲマツ カバーグラスAL-15透明シールド

                        消毒器セット

                        消毒器セット

                          シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3

                          シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3

                            メーカー アズワン ユタカメイク フマキラー ミツヤ トラスコ中山 重松製作所 アイリスオーヤマ 重松製作所 トラスコ中山 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所
                            通常価格 5,660円 418円 948円 196円 3,952円 7,351円 497円 19,690円 160円 1,845円 855円 1,116円 89,838円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   4日目   6日目   1日目~   6日目   2日目~   5日目   5日目   6日目   39日目  
                            商品タイプ マスク保管庫 マスク本体 マスク本体 - マスク保管庫 - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            マスクパッケージ 4インチ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました