(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ならしヘラ(ゴム付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ならしヘラ(ゴム付き)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
850円
税込価格
935円

【特長】・製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 刃幅(mm):
    50
  • 詳細タイプ:
    ならしヘラ
  • 内容量:
    1個

型番

3-9366-02 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ならしヘラ(ゴム付き) 外観例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-9366-02

硬さ:硬め
・硬さ:硬め・厚み(PE+ゴム)×幅×長さ(mm):(8+2)×50×500・材質:PE・アメゴム・重量:68g
1個

4個

850( 935円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
・どこを切っても同じ角度のヘラができます。
・テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に容易に装着できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ならしヘラ(ゴム付き)

ならしヘラ(ゴム付き)

    ウルトラロングヘラ

    ウルトラロングヘラ

      パーフェクトスクレーパー ならし

      パーフェクトスクレーパー ならし

        柄付きゴムヘラ 自在

        柄付きゴムヘラ 自在

          柄付ゴムベラ 長柄

          柄付ゴムベラ 長柄

            桧 ヘラ

            桧 ヘラ

              井上工具 クロス角ヘラ

              井上工具 クロス角ヘラ

                井上工具 Yヘラ 15mm

                井上工具 Yヘラ 15mm

                  井上工具 小ヘラ 10&20mm

                  井上工具 小ヘラ 10&20mm

                    井上工具 ステンはがしヘラセット(R20mm・R40mm 各1本入)

                    井上工具 ステンはがしヘラセット(R20mm・R40mm 各1本入)

                      井上工具 溝汚れ落としヘラ

                      井上工具 溝汚れ落としヘラ

                        ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                        ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                          ステン貫通スクレーパーY65

                          ステン貫通スクレーパーY65

                            メーカー アズワン アズワン TJMデザインタジマツール ヨトリヤマ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 井上工具 井上工具 井上工具 井上工具 井上工具 SK-11 SK-11
                            通常価格 850円 26,752円 2,853円 8,690円 3,188円 104円 301円 165円 142円 682円 352円 1,139円 649円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   3日目   4日目   8日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 スクレーパー パテベラ その他 その他 その他 樹脂柄へら 樹脂柄へら その他 その他 その他 スクレーパー
                            刃幅(mm) 50 150 100 128 200 45 30 15 10、20 R20:20、R40:40 45 100 65
                            詳細タイプ ならしヘラ ウルトラロングヘラ - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1本 - - - - - - - - - - -

                            ならしヘラ(ゴム付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました