(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストカート KTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストカート KTシリーズ

通常価格(税別)
25,628円 ~ 51,030円
税込価格
28,191円 ~ 56,133円

【特長】・大型タイヤのため、ちょっとした移動もスムーズで容易に行えます。・移動...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外形図

フタ付きバケツ 外形図1

 

フタ付きバケツ 外形図2

 

フタ付きバケツ 外形図3

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約100
4545210014707
・サイズ(mm):485×545×810・容量(L):約100・材質:PE(ポリエチレン)・キャスター径:Φ200mm・重量:9kg
1台

1個

25,628( 28,191円 )

10日目

約120
4545210014608
・サイズ(mm):470×560×940・容量(L):約120・材質:PE(ポリエチレン)・キャスター径:Φ200mm・重量:10kg
1台

1個

27,216( 29,938円 )

10日目

約220
4545210014509
・サイズ(mm):595×735×1000・容量(L):約220・材質:PE(ポリエチレン)・キャスター径:Φ200mm・重量:14kg
1台

1個

35,154( 38,669円 )

10日目

約360
4545210014400
・サイズ(mm):715×855×1145・容量(L):約360・材質:PE(ポリエチレン)・キャスター径:Φ250mm・重量:22kg
1台

1個

51,030( 56,133円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型タイヤのため、ちょっとした移動もスムーズで容易に行えます。
・移動用ハンドルがついているため、容器に直接触れることなく搬送を行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストカート KTシリーズ

ダストカート KTシリーズ

    ダストポット(ゴミ箱)15L

    ダストポット(ゴミ箱)15L

      キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90

      キャスターペール 2輪 容量(L) 45~90

        耐火ゴミ箱

        耐火ゴミ箱

          ジャンカート JCシリーズ

          ジャンカート JCシリーズ

            ジャンボステン SUシリーズ

            ジャンボステン SUシリーズ

              ジャンボメッシュ STシリーズ

              ジャンボメッシュ STシリーズ

                ジャンボペール HGシリーズ

                ジャンボペール HGシリーズ

                  ジャンボペール PNシリーズ

                  ジャンボペール PNシリーズ

                    ゴミ回収カート エコカート H

                    ゴミ回収カート エコカート H

                      ゴミ回収カート エコカート P

                      ゴミ回収カート エコカート P

                        ダストカート 100~660L

                        ダストカート 100~660L

                          ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ

                          ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン
                            通常価格 25,628円 11,700円 12,379円 25,573円 62,047円 134,368円 59,800円 77,499円 69,125円 84,749円 94,254円 22,728円 20,309円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目~   60日目   5日目   4日目   5日目   8日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱
                            用途 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ収集庫 屋外用 メッシュタイプ ゴミ箱 ペールタイプ ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 ゴミ箱 メッシュタイプ
                            内容量 1台 1個 1個 1台 - - - - - - - - -

                            ダストカート KTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました