(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリ研X14 ステン用砥石 135°

ドリ研X14 ステン用砥石 135°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,084円
税込単価
5,592円

【特長】・研磨可能サイズ(mm)2.6~12【用途】・N-500、N-501 ...

詳細情報を確認する

  • 砥石径(mm):
    50
  • JANコード:
    4964590502107
  • トラスココード:
    137-2144
  • 質量(g):
    120.000
  • 奥行(mm):
    50
  • 研磨可能サイズ(mm):
    2.6~14
  • 高さ(mm):
    10
  • 刃先研磨角度(°):
    135
  • 幅(mm):
    50
  • 粒度(#):
    200
  • ドリル先端角度(°):
    135
  • 砥石寸法(mm)外径×厚さ:
    50×10
  • 砥石材質:
    CBN砥石

(i)ご注意

  • N-500、N-501 ドリ研X14 には取付不可

型番

N-502-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-502-1

1個

5,084( 5,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨可能サイズ(mm)2.6~12
【用途】
・N-500、N-501 ドリ研X14 には取付不可
【セット内容】
・取扱説明書

(i)ご注意

  • N-500、N-501 ドリ研X14 には取付不可

商品情報

N-502-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドリ研X14 ステン用砥石 135°の型番N-502-1のページです。
型番N-502-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリ研X14 ステン用砥石 135°

ドリ研X14 ステン用砥石 135°

    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付

    ニシガキ ドリ研X14 ステン用 Aチャック付

      ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付

      ニシガキ ドリ研X14 ステン用 ABチャック付

        ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°

        ニシガキ ドリ研X14用砥石 118°

          ニシガキ ドリ研X14Aチャック付

          ニシガキ ドリ研X14Aチャック付

            ニシガキ ドリ研X14ABチャック付

            ニシガキ ドリ研X14ABチャック付

              ニシガキ ドリ研エース用砥石

              ニシガキ ドリ研エース用砥石

                ニシガキ ドリ研X20

                ニシガキ ドリ研X20

                  ニシガキ ドリ研X20用砥石

                  ニシガキ ドリ研X20用砥石

                    ドリ研エース Aチャック付

                    ドリ研エース Aチャック付

                      ニシガキ ドリ研エース ABチャック付

                      ニシガキ ドリ研エース ABチャック付

                        ドリル研研

                        ドリル研研

                          ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

                          ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機

                            メーカー ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業 ニシガキ工業
                            通常価格 5,084円 45,965円 49,221円 4,339円 49,465円 52,942円 4,618円 79,895円 10,128円 28,508円 31,274円 12,902円 65,878円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            砥石径(mm) 50 50 50 50 50 50 50 72 72 50 50 - 48
                            JANコード 4964590502107 4964590500028 4964590500035 4964590500103 4964590500004 4964590500011 4964590860108 4964590890068 4964590890105 4964590860009 4964590860016 4964590870091 4964590870022
                            トラスココード 137-2144 137-2141 137-2142 137-2143 137-2139 137-2140 149-7879 137-2145 137-2146 149-7877 149-7878 853-6393 435-2980
                            質量(g) 120.000 3200.0 3200.0 120.000 3200.0 3200.0 110 5500.0 350.000 2200.0 2400.0 1300 4200
                            奥行(mm) 50 189 189 50 189 189 50 263 72 200 200 185 175

                            ドリ研X14 ステン用砥石 135°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            研削機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました