(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用グレード高耐久クランプマウント

工業用グレード高耐久クランプマウント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,183円
税込単価
32,101円

【特長】・設置場所の幅に合わせてクランプ幅が最大270mmになる工業用グレード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクセサリー
  • 質量(g):
    1050.0
  • トラスココード:
    176-8948
  • 材質1:
    ステンレス、アルミニウム
  • JANコード:
    4712417431242
  • 詳細タイプ:
    久クランプマウント

型番

ACC1000P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACC1000P

1個

29,183( 32,101円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所の幅に合わせてクランプ幅が最大270mmになる工業用グレードのクランプと、細かい角度調整が可能なマジックアームのセットです。
・長期間の定点観測にも耐えうる工業用グレードの高耐久クランプマウントです。
・建設現場の角材や円柱ポールへの取り付けも自由自在です。
【用途】
・建設現場等での定点観測じの固定用に。

商品情報

Loading...

ACC1000Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用グレード高耐久クランプマウントの型番ACC1000Pのページです。
型番ACC1000Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用グレード高耐久クランプマウント

工業用グレード高耐久クランプマウント

    フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

    フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

      brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

      brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

        フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

        フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

          CSマウント望遠レンズ

          CSマウント望遠レンズ

            CSマウント広角レンズ

            CSマウント広角レンズ

              飛沫防水ケース ATH120

              飛沫防水ケース ATH120

                乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

                乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

                  工業用検査用 精密繰り出しルーペ

                  工業用検査用 精密繰り出しルーペ

                    高倍率ルーペ

                    高倍率ルーペ

                      高倍率柄付ルーペ

                      高倍率柄付ルーペ

                        光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

                        光学機器 スケールルーペ SLシリーズ

                          高倍率ルーペ(手持ちルーペ)

                          高倍率ルーペ(手持ちルーペ)

                            メーカー brinno brinno brinno brinno brinno brinno brinno brinno エッシェンバッハ トラスコ中山 京葉光器 池田レンズ工業 新潟精機(SK)
                            通常価格 29,183円 57,288円 26,155円 96,064円 18,218円 39,906円 6,703円 33,338円 8,212円 4,811円 4,722円 3,255円 5,000円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ アクセサリー その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 アクセサリー その他光学機器 - 手持ちルーペ 手持ちルーペ カップルーペ 手持ちルーペ
                            質量(g) 1050.0 97.500 170 2100.0 58.000 60.000 119.000 250.000 - - - - -
                            トラスココード 176-8948 235-6232 114-5852 177-3358 818-7121 818-7120 818-7117 818-7122 - - - - -
                            材質1 ステンレス、アルミニウム プラスチック プラスチック クランプマウント「ACC1000」:ステンレス、アルミニウム、メタル プラスチック プラスチック プラスチック、アクリル、ゴム プラスチック - - - - -
                            JANコード 4712417431242 4712417431327 4573192810246 4712417431235 4712417430634 4712417430627 4712417431891 4573192810109 - - - - -

                            工業用グレード高耐久クランプマウントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました