(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,064円
税込単価
105,670円

【特長】・フルHD画質タイムラプスカメラ、拡張バッテリー防水ハウジング、クラン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 質量(g):
    2100.0
  • トラスココード:
    177-3358
  • 材質1:
    クランプマウント「ACC1000」:ステンレス、アルミニウム、メタル
  • 奥行(mm):
    115.5
  • 高さ(mm):
    167
  • 幅(mm):
    156
  • LCD画面:
    2.0インチ
  • JANコード:
    4712417431235
  • F値:
    F2.0・HDRダイナミックレンジ:85dB・使用温度範囲:0~45℃
  • 画角:
    118°
  • 解像度:
    1920×1080
  • 電源(V):
    単3乾電池×2本
  • 記録装置:
    Micro SDカード(最大128GB)
  • 録画形式:
    AVI(コマ撮り)
  • 詳細タイプ:
    タイムラプスカメラ コンストラクションパック

(i)ご注意

  • ATH2000を拡張バッテリーとして使用する際には、単3乾電池を必ず16本入れてください。

型番

BCC2000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCC2000

1個

96,064( 105,670円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルHD画質タイムラプスカメラ、拡張バッテリー防水ハウジング、クランプマウントの3点セットです。
・拡張バッテリー防水ハウジングには単3乾電池を16本格納できるので、長期に渡る作業の記録が残せます。
・高耐久&微調整可能なクランプマウントは円柱ポールや足場等あらゆる場所にしっかり固定できます。
・デイリー&ウィークリータイマー機能により、乾電池も、映像確認の時間も節約します。
・TLC2000のレンズを別売りレンズ(BCS18-55/BCS24-70)に交換しても防水ハウジングへの格納が可能です。
・屋外での定点観測をより鮮明に、より長時間にわたって撮影します。
【材質】
・クランプマウント「ACC1000」:ステンレス、アルミニウム、メタル
【セット内容】
・タイムラプスカメラTLC2000×1台
・拡張バッテリー防水ハウジング(ATH2000)×1台
・高耐久クランプスタンド(ACC1000)×1台
・単3乾電池×2本
・microSDカード

(i)ご注意

  • ATH2000を拡張バッテリーとして使用する際には、単3乾電池を必ず16本入れてください。

カタログ

 

Loading...

BCC2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパックの型番BCC2000のページです。
型番BCC2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパック

    フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

    フルHD画質タイムラプス/ステップビデオカメラ(定点観測用カメラ)

      乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

      乾電池式防犯カメラ"ダレカ"

        CSマウント望遠レンズ

        CSマウント望遠レンズ

          brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

          brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

            飛沫防水ケース ATH120

            飛沫防水ケース ATH120

              工業用グレード高耐久クランプマウント

              工業用グレード高耐久クランプマウント

                CSマウント広角レンズ

                CSマウント広角レンズ

                  Brinno タイムラプスカメラ TLC2020 TLC2020

                  Brinno タイムラプスカメラ TLC2020 TLC2020

                    L-851 フルHDカメラ

                    L-851 フルHDカメラ

                      フルスペクトル型蛍光ランプ バイタライト

                      フルスペクトル型蛍光ランプ バイタライト

                        繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                        繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ

                          池田レンズ スライドルーペW

                          池田レンズ スライドルーペW

                            メーカー brinno brinno brinno brinno brinno brinno brinno brinno アズワン ホーザン オーツカ光学 京葉光器 池田レンズ工業
                            通常価格 96,064円 57,288円 33,338円 18,218円 26,155円 6,703円 29,183円 39,906円 55,366円 70,104円 12,070円 11,000円 1,000円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   10日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   4日目  
                            商品タイプ その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 アクセサリー アクセサリー その他光学機器 その他光学機器 その他光学機器 アクセサリー ポケットルーペ -
                            質量(g) 2100.0 97.500 250.000 58.000 170 119.000 1050.0 60.000 - - - - -
                            トラスココード 177-3358 235-6232 818-7122 818-7121 114-5852 818-7117 176-8948 818-7120 - - - - -
                            材質1 クランプマウント「ACC1000」:ステンレス、アルミニウム、メタル プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック、アクリル、ゴム ステンレス、アルミニウム プラスチック - - - - -
                            奥行(mm) 115.5 46.6 78 - - - - - - - - - -

                            フルHD画質タイムラプスカメラ コンストラクションパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました