(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー距離計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー距離計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,465円
税込単価
13,712円

【特長】・アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測が可能です。・バックライト付...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲:
    0.15~20
  • 光源:
    レーザーダイオード
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池x2本
  • 波長(nm):
    635
  • 出力:
    1mW
  • 測定項目:
    距離、面積
  • 高さ(mm):
    105
  • 幅(mm):
    38
  • レーザー安全規格:
    クラス2
  • 測定基準位置の設定:
    1ヵ所
  • 保証期間:
    1年
  • 質量(g):
    86
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂
  • 精度(mm):
    ±3mm
  • 仕様:
    自動電源オフ:5分

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 曲面・曲線も測れるレーザー距離計
  • 別売アダプターはワンタッチでカンタン交換
  • 二辺を測定し面積も測定可能
  • 1ボタンだけのカンタン操作
  • 日常使用に余裕の20m計測
  • DIY用
  • (H)105×(W)38×(D)22mm
型番ZAMO3ZAMOSET
光源レーザーダイオード
波長635nm
出力1mW以下(クラス2)
測定範囲0.15~20m
最小測定単位1mm
測定精度±3.0mm(標準測定時)
使用温度範囲-10℃~+40℃
保管温度範囲-20℃~+70℃
電源単4アルカリ乾電池×2本
自動電源オフ約5分(連続測定時を除く)
質量86g(乾電池含)
備考本体のみテープアダプター・ホイールアダプター付

※測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、測定最大距離20mで最大±7mm、また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZAMO3

3165140945783
168-5669
20
-

1個

12,465( 13,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測が可能です。
・バックライト付反転液晶ディスプレイを採用しています。
・全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー距離計の型番ZAMO3のページです。
型番ZAMO3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー距離計

レーザー距離計

    レーザー距離計 GLM150C

    レーザー距離計 GLM150C

      レーザー距離計 GLM50-23G

      レーザー距離計 GLM50-23G

        レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

        レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

          レーザー墨出し器(受光器別売)

          レーザー墨出し器(受光器別売)

            レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)

            レーザー墨出器(縦:4方向矩・水平全周・地墨交差)

              クロスラインレーザー

              クロスラインレーザー

                クロスラインレーザー QUIGOPLUS

                クロスラインレーザー QUIGOPLUS

                  レーザー距離計 ライカディスト

                  レーザー距離計 ライカディスト

                    携帯型 レーザー距離計

                    携帯型 レーザー距離計

                      レーザー距離計 GLM30-23

                      レーザー距離計 GLM30-23

                        レーザー距離計 LD080PI

                        レーザー距離計 LD080PI

                          レーザー距離計 最大50m micro LM-100

                          レーザー距離計 最大50m micro LM-100

                            メーカー ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ボッシュ ケニス 日動工業 ボッシュ マキタ リジッド
                            通常価格 12,465円 46,921円 22,500円 103,437円 82,800円 84,600円 12,781円 10,350円 45,980円 31,919円 9,900円 27,723円 31,419円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            測定範囲 0.15~20 0.08~150 0.05~50m - - - - - 0.05~100(60)m 5~600m - 0.05~80m ~50m
                            光源 レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード レーザーダイオード - - - - -
                            電源 単4アルカリ乾電池x2本 単三型アルカリ乾電池×3 単3アルカリ乾電池×2本または、ボッシュリチウムイオンバッテリー1608M00C43(別売) 単3アルカリ乾電池×4本、専用ACアダプター(別売) 単三アルカリ乾電池4本 単3アルカリ乾電池×4本 単3アルカリ乾電池2本または、リチウムイオンバッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 - - 単4アルカリ乾電池2本 - -
                            波長(nm) 635 635 515 - - - - - - - - - -
                            出力 1mW 1mW以下(クラス2) 1mW以下(クラス2) 1mW以下(クラス2) - - - - - - - - -

                            レーザー距離計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました