(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スティック砥石ハンドホルダー 3×13mm用 (1個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スティック砥石ハンドホルダー 3×13mm用 (1個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,798円
税込単価
1,978円

【特長】・スティック砥石3mm×6mm、3mm×13mm用のハンドホルダーです...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    145
  • JANコード:
    4580120537526
  • トラスココード:
    166-1725
  • 質量(g):
    60.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA5142

1個

1,798( 1,978円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティック砥石3mm×6mm、3mm×13mm用のハンドホルダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティック砥石ハンドホルダー 3×13mm用 (1個入)の型番PA5142のページです。
型番PA5142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スティック砥石ハンドホルダー 3×13mm用 (1個入)

スティック砥石ハンドホルダー 3×13mm用 (1個入)

    プレモV35 ハンドピース

    プレモV35 ハンドピース

      マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

      マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット

        ミニモ ヒューズ C2212用

        ミニモ ヒューズ C2212用

          ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

          ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

            キャリングケース

            キャリングケース

              ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

              ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                ミニモ ベルトアーム H82

                ミニモ ベルトアーム H82

                  ラバークレイドル

                  ラバークレイドル

                    ミニモ スタンダードクランプヘッド

                    ミニモ スタンダードクランプヘッド

                      1/4減速ギアジョイント MG03

                      1/4減速ギアジョイント MG03

                        ミニモ ラブロンヘッド

                        ミニモ ラブロンヘッド

                          ミニモ アングロン120ヘッド

                          ミニモ アングロン120ヘッド

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 1,798円 27,000円 55,000円 432円 51,955円 39,000円 52,357円 10,298円 1,570円 41,806円 38,650円 55,910円 48,012円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   4日目   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            全長(mm) 145 151 151 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580120537526 4561012899373 4561012899366 4560128900928 4560128900898 - 4560128900942 4560128900720 4560128904131 4560128900935 4560128900966 4560128902595 4560128900904
                            トラスココード 166-1725 207-3595 207-3571 827-8937 852-1734 - 852-1768 852-1739 852-1806 852-1767 852-1766 852-1736 852-1735
                            質量(g) 60.000 189 866.000 10.000 290.000 - 370.000 43.000 94.000 329.000 200.000 200.000 294.000

                            スティック砥石ハンドホルダー 3×13mm用 (1個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました