(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V 充電ジグソー 本体のみ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V 充電ジグソー 本体のみ グレー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
53,100円 39,007円
税込単価
58,410円 42,908円

【特長】・スピード1.2倍、作業量1.8倍です(木工パーチクルボード切断時 1...

詳細情報を確認する

  • ストローク数(min-1):
    0~2500
  • ストローク(mm):
    25
  • トラスココード:
    167-8694
  • JANコード:
    4549980269411
  • 質量(g):
    3200.0
  • 切断能力(mm)アルミ:
    10
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    1以下
  • 切断能力(mm)軟鋼板:
    6
  • 切断能力(mm)木材:
    65

型番

EZ4550X-H 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ4550X-H

1個

53,100円

39,007

( 42,908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピード1.2倍、作業量1.8倍です(木工パーチクルボード切断時 14.4Vジグソー EZ4541比)。
・ブレード交換はアームを回転させるだけのワンタッチ式です。
・進行方向に風を吹き付け、ケガキ線が見やすいブロワ機能付です。
・バランサー搭載で振動を軽減します。
・暗所作業時に切断部を照射できるLEDライト付です。
・別売のアダプタ使用で市販の集塵機に接続可能です。
【用途】
・木工、金工等の直線、曲線切断に。
・開口作業に。
・パナソニック充電工具用18Vスライド式リチウムイオン電池使用可能
・電池をお持ちでない場合、EZ9L54ST(充電器EZ0L81+18V5.0Ah電池パックEZ9L54のお得なセット)と組み合わせで使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V 充電ジグソー 本体のみ グレーの型番EZ4550X-Hのページです。
型番EZ4550X-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18V 充電ジグソー 本体のみ グレー

18V 充電ジグソー 本体のみ グレー

    充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

    充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

      DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

      DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

        充電ジグソー(10.8V)

        充電ジグソー(10.8V)

          充電式ジグソー(14.4V)

          充電式ジグソー(14.4V)

            Panasonic 充電ジグソー

            Panasonic 充電ジグソー

              ジグソー

              ジグソー

                DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

                DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1

                  充電式ジグソー JV100DW

                  充電式ジグソー JV100DW

                    充電式ジグソー JV101D

                    充電式ジグソー JV101D

                      充電式ジグソーJV184D

                      充電式ジグソーJV184D

                        充電式ジグソー JV103D

                        充電式ジグソー JV103D

                          充電式ジグソーJV182D

                          充電式ジグソーJV182D

                            メーカー Panasonic マキタ エスコ ボッシュ マキタ Panasonic BLACK AND DECKER エスコ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 53,100円 15,400円 10,120円 20,112円 73,016円 50,326円 8,594円 78,347円 20,047円 13,082円 21,890円 21,060円 35,852円
                            通常出荷日 4日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            ストローク数(min-1) 0~2500 0~2,400 0~2500 1500~2800 0~2600 0~2400 0-2800 0~2400 0~2,400 0~2900 0~3000 800~3000 800~3500
                            ストローク(mm) 25 18 19 18 26 20 13 20 18 18 23 23 26
                            トラスココード 167-8694 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4549980269411 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3200.0 - - - - - - - - - - - -

                            18V 充電ジグソー 本体のみ グレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました