(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8J

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
177,090円
税込価格
194,799円

【特長】・アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマ...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4571132298086
  • 質量(g):
    6700.0
  • トラスココード:
    149-3541
  • 奥行(mm):
    82
  • 高さ(mm):
    253
  • 出力(kN):
    122
  • 幅(mm):
    245

型番

未確定0件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマルチに使用できます。
    ・端子圧着、ケーブルカッター、アングル加工で油圧本来のパワーを発揮します。
    ・海外製モーターに多い品質不良の心配や、バッテリーが短期間に廃番となる恐れが少ない日立製のモーターです。
    ・静粛性、耐久性アップの最新ブラシレスモーターでカーボンブラシ交換不要です。
    ・バッテリーは残量表示付で、充電器はUSB機器の充電が可能です。
    【用途】
    ・18V6.0Ahバッテリー仕様

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8J

    西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8J

      西田 アタッチメントフリーパンチヘッド

      西田 アタッチメントフリーパンチヘッド

        西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

        西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

          西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド

          西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド

            150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

            150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

              14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

              14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

                5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

                5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

                  裸圧着端子・スリーブ用(手動油圧式工具)

                  裸圧着端子・スリーブ用(手動油圧式工具)

                    2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

                    2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

                      ケーブルグリップ[強力型]EA626J

                      ケーブルグリップ[強力型]EA626J

                        ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J

                        ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J

                          手動油圧式圧着工具 AKH60N

                          手動油圧式圧着工具 AKH60N

                            手動油圧式圧着工具 AKH150S

                            手動油圧式圧着工具 AKH150S

                              メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 エスコ エスコ エスコ 泉精器 エスコ エスコ エスコ ロブテックス ロブテックス
                              通常価格 177,090円 72,400円 63,109円 67,087円 290,570円 171,474円 193,980円 86,777円 170,000円 9,240円 6,110円 67,479円 90,276円
                              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                              工具種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 その他関連用品 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具
                              JANコード 4571132298086 4571132293715 4571132297577 4571132298741 - - - - - - - - -
                              質量(g) 6700.0 2500.0 2000.0 1300.000 - - - - - - - - -
                              トラスココード 149-3541 149-3900 149-3899 160-7827 - - - - - - - - -
                              奥行(mm) 82 60 68 60 - - - - - - - - -

                              西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8Jのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました