(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 36V2.5Ahマルチパワーツール充電式油圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 36V2.5Ahマルチパワーツール充電式油圧ポンプ【4個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
189,369円  特別価格 
税込価格
208,306円  特別価格 

【特長】・アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマ...

詳細情報を確認する

  • 工具種類:
    その他関連用品
  • 適応サイズ:
    14~250
  • JANコード:
    4571132299809
  • 質量(g):
    3600.0
  • トラスココード:
    162-4879
  • 奥行(mm):
    82
  • 高さ(mm):
    253
  • 出力(kN):
    122
  • 幅(mm):
    245

(i)ご注意

  • ACアダプタ(ET36A)は別売です。

型番

NC-E750-36A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-E750-36A

1パック

4個入り

189,369円

185,165

( 203,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメントを取り換えるだけで、圧着・圧縮・穴あけ・切断と幅広くマルチに使用できます。
・端子圧着、ケーブルカッター、アングル加工で油圧本来のパワーを発揮します。
・故障が少なく安心して使うことができます。
・バッテリーは残量表示付で、充電器はUSB機器の充電が可能です。
・充電と電動兼用です。

(i)ご注意

  • ACアダプタ(ET36A)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 36V2.5Ahマルチパワーツール充電式油圧ポンプ

西田 36V2.5Ahマルチパワーツール充電式油圧ポンプ

    西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8J

    西田 マルチパワーツール 充電式油圧ポンプNC-E750-8J

      西田 アタッチメントフリーパンチヘッド

      西田 アタッチメントフリーパンチヘッド

        西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

        西田 アタッチメントT型コネクタ六角圧縮用ヘッド

          西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド

          西田 アタッチメントT型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド

            5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

            5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A

              150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

              150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1

                2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

                2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A

                  14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

                  14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1

                    手動油圧式圧着工具 AKH60N

                    手動油圧式圧着工具 AKH60N

                      手動油圧式圧着工具 AKH150S

                      手動油圧式圧着工具 AKH150S

                        2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

                        2.5~16.0mm2 ワイヤーストリッパー EA580KB-14

                          0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15

                          0.1~5.0mmワイヤーストリッパー(1000V絶縁) EA580KC-15

                            メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ ロブテックス ロブテックス エスコ エスコ
                            通常価格 189,369円 177,090円 72,400円 63,109円 67,087円 193,980円 290,570円 170,000円 171,474円 67,479円 90,276円 20,430円 6,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            工具種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 電線剥き工具
                            適応サイズ 14~250 - - - - 5.5~60.0mm2 150~325mm2 2.0~14.0mm2 14.0~60.0mm2 14/22/38/60mm2 14/22/38/60/70/80/100/150mm2 2.5~16.0mm2 Φ0.1~5.0
                            JANコード 4571132299809 4571132298086 4571132293715 4571132297577 4571132298741 - - - - - - - -
                            質量(g) 3600.0 6700.0 2500.0 2000.0 1300.000 - - - - - - - -
                            トラスココード 162-4879 149-3541 149-3900 149-3899 160-7827 - - - - - - - -

                            西田 36V2.5Ahマルチパワーツール充電式油圧ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました