(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 軽量スタッキングチェア

TRUSCO 軽量スタッキングチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,352円
税込単価
15,787円

【特長】・背、座ともに樹脂製でアルミ脚のため自重2.9kgと軽量です。・座幅は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 座幅(mm):
    445
  • 座奥行(mm):
    437
  • トラスココード:
    161-1132
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4989999023800
  • 質量(g):
    2900
  • 材質1:
    フレーム:アルミパイプ
  • 材質2:
    背、座:PP樹脂成型品
  • 高さ(mm):
    743
  • 座高(mm):
    420
  • 脚色:
    シルバー
  • 座面色:
  • 背面色:
  • 積み重ね:
    8

型番

TKMC-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKMC-BK

1個

14,352( 15,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背、座ともに樹脂製でアルミ脚のため自重2.9kgと軽量です。
・座幅は445mmと広めです。
【材質】
・フレーム:アルミパイプ
・背、座:PP樹脂成型品

TKMC-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 軽量スタッキングチェアの型番TKMC-BKのページです。
型番TKMC-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 軽量スタッキングチェア

TRUSCO 軽量スタッキングチェア

    TRUSCO メッシュチェア

    TRUSCO メッシュチェア

      TRUSCO マネージャーチェア

      TRUSCO マネージャーチェア

        TRUSCO ルームチェアー

        TRUSCO ルームチェアー

          オフィスチェア レザー張り 黒

          オフィスチェア レザー張り 黒

            オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

            オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

              オフィスチェア(固定脚)

              オフィスチェア(固定脚)

                オフィスチェア 肘付タイプ

                オフィスチェア 肘付タイプ

                  導電性作業チェア 制電タイプ

                  導電性作業チェア 制電タイプ

                    トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

                    トラスコ スタッキングチェア 布張り TSMC ブラック/ブルー

                      TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                      TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック

                        作業用チェア ガス式 400×H410-520

                        作業用チェア ガス式 400×H410-520

                          低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                          低作業用スツール 高さ調整 ブラック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,352円 30,274円 38,816円 37,736円 31,919円 34,809円 15,802円 23,208円 25,605円 11,985円 27,430円 29,115円 18,530円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   9日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘あり 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 肘なし 肘なし
                            座幅(mm) 445 480 480 460 510 495 400 450 340 435 360 400 350
                            座奥行(mm) 437 430 480 600 500 623 380 400 340 420 - - -
                            トラスココード 161-1132 - 161-3084 161-3185 276-9255 414-3744 503-5732 - 116-4227 - 818-5227 352-5929 767-4775
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - 適合 - - - - -

                            TRUSCO 軽量スタッキングチェアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました