(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,705円 ~ 101,500円
税込価格
88,776円 ~ 111,650円

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質1:
    インペラ:樹脂
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:樹脂
  • 液質:
    汚水・汚物水0~40℃、pH5~9
  • 電源コード長さ(m):
    6

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
ポンプ最大水深
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
9
171-7414
6500.0
40
50
0.25
単相100
5.2
-

1個

80,705( 88,776円 )

1日目

50
10.2
171-7418
9500.0
50
50
0.4
単相100
7.2
-

1個

89,196( 98,116円 )

4日目

50
11.8
171-7419
9500.0
50
60
0.4
単相100
7.2
-

1個

98,125( 107,938円 )

2日目

50
11.8
171-7422
8300.0
50
60
0.4
三相200
2.5
-

1個

98,125( 107,938円 )

2日目

50
15.5
171-7424
9800.0
50
60
0.75
三相200
3.7
5

1個

101,500( 111,650円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。
・ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
・起動・停止水位調整が可能です。
【用途】
・雑排水用。
・浄化槽排水用。
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:SUS304(接液部)
・ケーシング:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

      海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

      海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程10m

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

          川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

                      川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17

                      川本 海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 全揚程(m):17

                        樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形)

                        樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形)

                          樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形)

                          樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形)

                            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 80,705円 55,959円 118,248円 77,366円 180,780円 232,929円 287,975円 248,087円 234,481円 325,085円 437,975円 50,615円 55,565円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   2日目~   2日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 渦巻式 渦巻式
                            材質1 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 インペラ:樹脂 - -
                            材質2 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:チタン(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸:SUS304(接液部) 主軸チタン(接液部) - -
                            材質3 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング:樹脂 ケーシング樹脂 - -
                            液質 汚水・汚物水0~40℃、pH5~9 汚水・汚物水0~40℃、pH5~9 海水・汚物水(pH5~9)0~40℃ 汚水・汚物水0~40℃ - - - - - - - - -

                            排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました