(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティゴーグル X810

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティゴーグル X810

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,577円 8,789円
税込単価
10,535円 9,668円

【特長】・ミリタリーユースで愛され続けているX800のアドバンスモデルです。・...

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック
  • JANコード:
    4580279034778
  • トラスココード:
    137-4211
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)
  • 顔あたりソフト:
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    3
  • 高さ(mm):
    67
  • 幅(mm):
    170
  • コーティング:
    プラチナコーティング(防曇・防傷)
  • 可視光線透過率(%):
    92
  • バンドカラー:
    ブラック

型番

X810NPSIJP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X810NPSIJP

5個

9,577円

8,789

( 9,668円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミリタリーユースで愛され続けているX800のアドバンスモデルです。
・日本人にフィットしやすいよう設計されたフレームです。
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
・上下フレームカバーを外すことでレンズとフレーム間に空間ができるフローティングシステム。ゴーグル内部の通気を保ちます。
【用途】
・飛来物などからの眼の保護に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル X810の型番X810NPSIJPのページです。
型番X810NPSIJPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティゴーグル X810

セーフティゴーグル X810

    タクティカルゴーグル X-800

    タクティカルゴーグル X-800

      タクティカルゴーグル X-500

      タクティカルゴーグル X-500

        眼鏡対応ゴーグル ストーム

        眼鏡対応ゴーグル ストーム

          安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ

          安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ

            ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

            ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

              SAFETY オーバーライト2

              SAFETY オーバーライト2

                ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                  トライオン CSPレンズ

                  トライオン CSPレンズ

                    安全メガネ ULTIM8 CLEAR

                    安全メガネ ULTIM8 CLEAR

                      一眼式保護メガネ サンダー

                      一眼式保護メガネ サンダー

                        保護メガネ ラッシュ

                        保護メガネ ラッシュ

                          保護メガネ アイリス(調整機能付)

                          保護メガネ アイリス(調整機能付)

                            メーカー ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル
                            通常価格 9,577円 10,545円 7,266円 2,527円 2,243円 2,617円 1,063円 2,243円 2,200円 3,401円 1,356円 1,816円 1,722円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            UVカット
                            レンズ交換 - - - - - -
                            レンズ色 クリア クリア クリア クリア クリア ブルーミラー クリア スモーク ブラウン クリア - - -
                            フレーム色 ブラック ブラック 黒色 クリア ブラック ブラック クリア ブラック ブラック 赤×黒 - クリア ブラック
                            JANコード 4580279034778 0054917204600 0054917380014 4580279032064 4580279034785 9318330035878 9318330011124 9318330034611 9318330035830 4580279034839 - - -

                            セーフティゴーグル X810のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました