(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MYF-60
溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付 ヨウセツヒュームヨウシュウジンキ インバータツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
386,039円
税込単価
424,643円

【特長】・スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。・インバータを搭...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    単相100
  • 出力(kW):
    0.75
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz):
    67
  • 標準消費電力料金:
    20.25円/h

(i)ご注意

  • 丸型フード、ダクトホース、ホースバンドなどのオプションは別売りです。

Loading...

 
カタログを表示

MYF-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
集じん容量(L)
トラスココード
質量(g)
吸込口径(mm)
静圧(kPa)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
ちり落とし方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MYF-60

2.4
152-2520
43000.0
73
1.8
6.2
593×380×1034
-

1個

386,039( 424,643円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
・インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
・キャスター付きで簡単に移動できます。
・コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
・スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
【用途】
・溶接ヒュームの集塵に。

(i)ご注意

  • 丸型フード、ダクトホース、ホースバンドなどのオプションは別売りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付の型番MYF-60のページです。
型番MYF-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付

溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付

    ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

    ムラコシ 集じん機 0.75KW 200V

      ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V

      ムラコシ 集じん機 0.46KW 100V

        溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)

        溶接ヒューム用 集塵機(手動エアブロー除塵)

          ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01

          ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01

            集じん機小型タイプ

            集じん機小型タイプ

              ポータブル溶接ヒュームコレクター・Light

              ポータブル溶接ヒュームコレクター・Light

                電動工具用集じん機 FRP80SB

                電動工具用集じん機 FRP80SB

                  乾湿両用集じん機 RP80SB

                  乾湿両用集じん機 RP80SB

                    コード式集じん機VC2500

                    コード式集じん機VC2500

                      コード式集じん機VC08

                      コード式集じん機VC08

                        乾湿両用集じん機 RP150SB

                        乾湿両用集じん機 RP150SB

                          乾湿両用集じん機 RP250SB

                          乾湿両用集じん機 RP250SB

                            メーカー ムラコシ ムラコシ ムラコシ 淀川電機製作所 コトヒラ工業 リョウセイ コトヒラ工業 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 386,039円 207,133円 161,290円 429,688円 785,204円 337,660円 417,250円 27,848円 38,055円 45,252円 42,058円 40,959円 45,790円
                            通常出荷日 8日目   16日目   15日目   18日目   8日目   11日目   7日目   9日目   4日目   3日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機 集じん機
                            電源(V) 単相100 三相200 単相100 三相200 単相100 三相200 その他 100 100 100V 100V 100 100
                            出力(kW) 0.75 0.75 0.46 0.75 0.75 1 0.52/0.85(50/60Hz) 1.14 1.14 1.05 1.05 1.14 1.14
                            騒音値(dB(A))(50/60Hz) 67 78 78 - - - - - - - - - -
                            標準消費電力料金 20.25円/h 10.13円/h 12.42円/h - - - - - - - - - -

                            溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MYF-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            集じん容量(L) トラスココード 質量(g) 吸込口径(mm) 静圧(kPa) 風量([[M3]]/min)(50/60Hz) 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ ちり落とし方式

                            420,338円

                            ( 462,372円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5152-252161000.0982.210803×480×1255なし

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました