(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込みプローブ式のセンサー(投込みプローブ式センサー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

投込みプローブ式のセンサー(投込みプローブ式センサー)

通常価格(税別)
25,594円
税込価格
28,153円

【商品仕様】・型式:6795-PR・品名:外部温度コントローラー・*備考:投込...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0988-63-08-11

型番

6795-PR 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6795-PR

1個

25,594( 28,153円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:6795-PR
・品名:外部温度コントローラー
・*備考:投込みプローブ式のセンサーで試料温度をフィードバック調節します。
・(使用には機種に合ったサポートロッドおよび実験器具用クランプが必要です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込みプローブ式のセンサー(投込みプローブ式センサー)

投込みプローブ式のセンサー(投込みプローブ式センサー)

    デジタル式撹拌器

    デジタル式撹拌器

      ローラー式撹拌器

      ローラー式撹拌器

        撹拌機 マイコン制御式

        撹拌機 マイコン制御式

          温度センサー保護管 CPP型用

          温度センサー保護管 CPP型用

            デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3

            デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3

              粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

              粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

                TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

                TSK SUS試験フルイ内径300XH100 425μm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

                  TSK SUS試験フルイ内径75XH20 355μm

                    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

                    TSK SUS試験フルイ内径200XH60 63μm

                      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 250μm

                      TSK SUS試験フルイ内径300XH100 250μm

                        攪拌機用オプション

                        攪拌機用オプション

                          TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.00mm

                          TSK SUS試験フルイ内径150XH45 1.00mm

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス アズワン 柴田科学 三商 WARING 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン 東京スクリーン アズワン 東京スクリーン
                            通常価格 25,594円 181,917円 221,319円 67,156円 13,000円 54,000円 199,321円 23,671円 7,000円 17,459円 23,456円 37,390円 12,705円
                            通常出荷日 6日目   9日目~   7日目~   1日目   7日目~   2日目   5日目   15日目   4日目   4日目   11日目   8日目~   4日目  
                            TGK型番 0988-63-08-11 - - - - - - - - - - - -

                            投込みプローブ式のセンサー(投込みプローブ式センサー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました