(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

通常価格(税別)
105,587円
税込価格
116,146円

【特長】・水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用・凹凸や溝の少ない設計で清掃が簡...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3592-10

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ME203E

1個

105,587( 116,146円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水滴、埃、衝撃等に強いボディーを採用
・凹凸や溝の少ない設計で清掃が簡単
・バックライト付き液晶ディスプレイで操作が簡単
【商品仕様】
・ひょう量:220g
・最小表示:0.001g
・計量モード:単純計量、個数計数、パーセント計量、統計、調合、合計、係数、密度
・インターフェース:RS232
・計量皿寸法:φ120mm
・本体寸法:210(W)×319(D)×289(H)mm
・重量:4.4kg
・コード:30029097

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

MEシリーズ天びん/上皿 ME203E

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

    MSシリーズ天びん/セミミクロ 120g 0.01mg

      MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

      MSシリーズ天びん/セミミクロ 42・120g 0.01mg

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            分析天びん パイオニアシリーズ PXJP/E

            分析天びん パイオニアシリーズ PXJP/E

              メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

              メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

                デジタル上皿はかり

                デジタル上皿はかり

                  上皿天びん 16タイプ

                  上皿天びん 16タイプ

                    上皿天びん MS-1 分銅付

                    上皿天びん MS-1 分銅付

                      上皿天びん HS-1 分銅付

                      上皿天びん HS-1 分銅付

                        上皿てんびん

                        上皿てんびん

                          上皿天びん 分銅付 HS-100

                          上皿天びん 分銅付 HS-100

                            メーカー メトラー・トレド メトラー・トレド メトラー・トレド アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン メトラー・トレド 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 105,587円 564,804円 420,721円 105,587円 160,892円 83,237円 - 3,602円 79,802円 59,347円 71,496円 22,795円 43,851円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   お見積り   8日目   17日目   7日目   6日目   4日目   6日目  
                            アズワン型番 61-3592-10 61-3591-67 61-3591-68 - - - - - - - - - -

                            MEシリーズ天びん/上皿 ME203Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました