(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR

通常単価(税別)
25,154円
税込単価
27,669円

【特長】上を歩くだけで足元を消毒できます。・厨房、食品工場、医療施設などの衛生...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0644-57-29-01

型番

F-38-6S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-38-6S

1個

25,154( 27,669円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】上を歩くだけで足元を消毒できます。
・厨房、食品工場、医療施設などの衛生管理に役立つマットです。
【商品仕様】
・型式:F-38-6S-BR
・寸法(mm):600×900
・重量(kg):約4.5
・材質:マット/PP、ベース/合成ゴム
・厚さ:約20mm
・梱包:マット+ベース
・*注意:消毒液は付属しておりません。
・使用上の注意:消毒マットに原液のまま専用消毒液を適量浸してご使用下さい。
・最初は2Lほど注ぎます。その後は2日に1回靴底が濡れる程度に随時補充してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BRの型番F-38-6Sのページです。
型番F-38-6Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR

東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

    東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 1123-01

      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 1123-02

        東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

        東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 1123-03

          東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

          東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

            東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR 0644-57-29-01

            東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR 0644-57-29-01

              コンドル 消毒マット(セット)#6

              コンドル 消毒マット(セット)#6

                コンドル 消毒マット(セット)#12

                コンドル 消毒マット(セット)#12

                  消毒マット

                  消毒マット

                    消毒マット(裏地付)

                    消毒マット(裏地付)

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                      東京硝子 粘着マット6090用アンダーマット 0985-57-29-22

                        東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

                        東京硝子 粘着マット4590用アンダーマット 0985-57-29-21

                          東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

                          東京硝子 粘着マット6012用アンダーマット 0985-57-29-23

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 山崎産業 山崎産業 アズワン 山崎産業 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 25,154円 11,162円 12,767円 13,877円 22,317円 25,154円 21,165円 47,865円 3,650円 5,590円 12,767円 11,162円 13,877円
                            通常出荷日 6日目   9日目   11日目   9日目   6日目   7日目   2日目   4日目   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目  
                            TGK型番 0644-57-29-01 0985-57-29-21 0985-57-29-22 0985-57-29-23 0701-57-29-01 - - - - - - - -

                            東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました