(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスループ 1φ #8011 百本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスループ 1φ #8011 百本

通常単価(税別)
36,140円
税込単価
39,754円

【特長】ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います。・フレーミ...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0344-02-19-01

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

17-8011 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17-8011

1個

36,140( 39,754円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ステンレス製のため、滅菌は乾熱滅菌器による前処理を行います。
・フレーミング工程の削減により検査時間の短縮、バクテリア飛散の危険解消、検査室の環境保全などに有効です。
【商品仕様】
・品番:8011
・ループ内径×線外径×把手×全長(mm):1.0×0.5×1.0×280
・入数(本):100
・注意:ステンレス素材が劣化しますので、ガスバーナーで焼くことはおやめください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスループ 1φ #8011 百本の型番17-8011のページです。
型番17-8011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスループ 1φ #8011 百本

ステンレスループ 1φ #8011 百本

    東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

    東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

      東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

      東京硝子 ディスポループφ1 白 1000本 18-1711

        ステンレスニードル #8021 100本

        ステンレスニードル #8021 100本

          東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

          東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

            東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 18-1710

            東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 18-1710

              東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

              東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 0344-02-19-03

                ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

                ステンレス製滅菌缶/ニードル/ループ

                  ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

                  ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

                    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

                    東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

                      東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

                      東京硝子 ディスポニードル 赤 1000本 0344-02-19

                        空中菌(カビ)サンプラー

                        空中菌(カビ)サンプラー

                          ルミテスターSmart(スマート)

                          ルミテスターSmart(スマート)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン
                            通常価格 36,140円 31,047円 12,132円 31,047円 12,132円 12,132円 31,047円 31,047円 12,348円 12,132円 12,132円 181,390円 99,799円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目   6日目   6日目   9日目   1日目  
                            TGK型番 0344-02-19-01 0344-02-19-03 0344-02-19-22 0344-02-19-11 0344-02-19-21 0344-02-19-23 - - - - - - -

                            ステンレスループ 1φ #8011 百本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました