(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型丸型槽 900L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型丸型槽 900L

通常単価(税別)
50,670円
税込単価
55,737円

【商品仕様】・型番:MH900・外寸法(mm):φ1155×1070・容量(L...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    3-5981-09

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH900

1個

50,670( 55,737円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:MH900
・外寸法(mm):φ1155×1070
・容量(L):900
・材質:PE(ポリエチレン)
・目盛り付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型丸型槽 900Lの型番MH900のページです。
型番MH900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型丸型槽 900L

大型丸型槽 900L

    大型丸型槽 1000L

    大型丸型槽 1000L

      冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

      冷却水循環装置 エコ型 温度調節範囲(℃) -20~30

        冷却水循環装置 HTS1

        冷却水循環装置 HTS1

          温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

          温水循環装置 温度調節範囲(℃)室温+20~90

            冷水循環装置 ACE-2000

            冷水循環装置 ACE-2000

              小型冷却トラップ装置 UT-500A

              小型冷却トラップ装置 UT-500A

                かきまぜ循環ポンプ

                かきまぜ循環ポンプ

                  低温恒温水循環装置(空冷式)

                  低温恒温水循環装置(空冷式)

                    低温恒温水循環装置(水冷式)

                    低温恒温水循環装置(水冷式)

                      冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

                      冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

                        冷却水循環装置 CF303

                        冷却水循環装置 CF303

                          エムボール

                          エムボール

                            メーカー カイスイマレン カイスイマレン 東京理化器械 フーバー アズワン 東京理化器械 三商 アズワン 東京理化器械 東京理化器械 三商 ヤマト科学 アズワン
                            通常価格 50,670円 57,381円 376,180円 360,000円 241,422円 193,974円 221,000円 11,400円 610,000円 642,623円 207,844円 205,000円 8,916円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   1日目   1日目   5日目   19日目   1日目   4日目~   11日目   4日目   7日目   1日目  
                            アズワン型番 3-5981-09 3-5981-10 - - - - - - - - - - -

                            大型丸型槽 900Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました