(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

通常単価(税別)
20,988円
税込単価
23,087円

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。・吊り下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    密閉タンク
  • 容量(L):
    20~59
  • 材質:
    SUS304
  • 容量詳細(L):
    20
  • サイズ(mm):
    Φ300×H300
  • 材質詳細:
    容器材質:SUS304・パッキン:ネオプレン
  • アズワン型番:
    61-0744-99

型番

CTB-30/PCA 解除

Loading...

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・寸法(mm):Φ300×H300
・容量:20L
・容器材質:SUS304・パッキン/ネオプレン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTB-30/PCA

1個

20,988( 23,087円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ300×H300
・容量:20L
・容器材質:SUS304・パッキン/ネオプレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20Lの型番CTB-30/PCAのページです。
型番CTB-30/PCAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

    密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-30 A型ネオプレンパッキン付 20L

      密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L

      密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L

        密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L

          小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ

          小容量ステンレス加圧タンク TP-316Lシリーズ

            小容量ステンレス加圧タンク

            小容量ステンレス加圧タンク

              ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

              ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付)

                ストック蓋 43用 φ454×H25mm

                ストック蓋 43用 φ454×H25mm

                  密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

                  密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ

                    ステンレスタンク

                    ステンレスタンク

                      ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                      ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                        ステンレス

                        ステンレス

                          18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

                          18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ユニコントロールズ ユニコントロールズ エスコ MONOVATE(旧:日東金属工業) アズワン SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO
                            通常価格 20,988円 19,576円 16,209円 17,694円 100,883円 68,073円 16,590円 15,153円 13,300円 3,117円 7,781円 1,407円 2,193円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   1日目~   5日目   1日目   8日目   19日目   4日目~   2日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 密閉タンク 加圧タンク 加圧タンク - 関連品 密閉タンク タンク バケツ タンク タンク
                            容量(L) 20~59 20~59 10.0~19.9 10.0~19.9 ~4.9 ~4.9 - - - - - - -
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316L SUS304 - SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            容量詳細(L) 20 20 10 15 - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) Φ300×H300 Φ300×H300 Φ240×H240 Φ270×H270 - - - Φ454×H25 - - - - -

                            密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました