(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

通常価格(税別)
38,122円
税込価格
41,934円

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。・...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-57-27-04

型番

2301-6160 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2301-6160

1個

38,122( 41,934円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。
・表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。
・ポリエチレンの面を上にすればこぼれた液体を回収。
・ろ紙面はすばやく液体を吸収し液体の拡散を防止。
・使用後のベンチコートは焼却可能。
・ベンチコート プラスは、ベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m^2あたり0.75Lの液体を吸収できます。
【商品仕様】
・品目:ベンチコート プラス
・リール形状
・寸法(cm):50×50
・品番:2301-6160
・入数(巻):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

ベンチコート角型+リール状 50×50m巻

    ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

    ベンチコート角型+パッド 50×60cm 50枚

      GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

      GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

        ベンチコート角型 46×57cm 100枚

        ベンチコート角型 46×57cm 100枚

          ベンチコート リール状 46×50m巻

          ベンチコート リール状 46×50m巻

            ベンチコート リール/角型

            ベンチコート リール/角型

              東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

              東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

                ベンチコート PEコーティング

                ベンチコート PEコーティング

                  アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

                  アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

                    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m

                    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m

                      状油吸着材 オイルコレクター PM-50・PM-65

                      状油吸着材 オイルコレクター PM-50・PM-65

                        橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m

                        橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m

                          pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                          pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

                            メーカー GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 橋本クロス タイムケミカル 橋本クロス ニューピグコーポレーション
                            通常価格 38,122円 20,282円 22,227円 23,023円 26,938円 16,630円 22,227円 16,160円 11,100円 28,895円 25,679円 28,477円 35,650円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   11日目   4日目  
                            TGK型番 0996-57-27-04 0996-57-27-08 0996-57-27-07 0996-57-27-05 - - - - - - - - -

                            ベンチコート角型+リール状 50×50m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました