(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,035円
税込単価
220,039円

【特長】・抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニット...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-4270-75

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOAS-1

1個

200,035( 220,039円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。
・大型の飲食店や病院・幼稚園・学校などで、クリーンでおいしい「水」が大量にご使用いただけます。
【商品仕様】
・ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布
・ろ過流量:10L/分
・浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%
・浄水能力(濁り):総ろ過水量54,000L、ろ過流量50%
・交換目安:1ヵ年(1日あたりの使用水量145L)
・瞬間耐圧:1.75MPa
・常用使用圧力:0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。)
・外径寸法:胴径102mm(最大169mm)×高さ320mm 2本 取付左右幅258mm
・本体重量:3.3kg(満水時7.1kg)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツの型番TOAS-1のページです。
型番TOAS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ

2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツ

    【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型

    【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-0型

      【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-3型

      【キッツ】1筒式浄水ユニット (積算流量計付) LOAS-3型

        1筒式浄水ユニット キッツ

        1筒式浄水ユニット キッツ

          活性炭式浄水ユニット LOAS-N0

          活性炭式浄水ユニット LOAS-N0

            ミリポア PR0G000J2 プロガードプレフィルター 2入

            ミリポア PR0G000J2 プロガードプレフィルター 2入

              水質計

              水質計

                カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                  イオン交換樹脂式カートリッジ純水器

                  イオン交換樹脂式カートリッジ純水器

                    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

                    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 400L/hr

                      カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

                      カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

                        カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

                        カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

                          カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

                          カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 700L/hr

                            メーカー キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 三商 ケニス オルガノ アズワン オルガノ オルガノ オルガノ オルガノ
                            通常価格 200,035円 152,553円 153,129円 62,079円 54,880円 77,200円 48,500円 175,958円 9,977円 326,121円 177,186円 220,347円 507,323円
                            通常出荷日 13日目   13日目   13日目   10日目   12日目   19日目   7日目   8日目   8日目~   15日目   15日目   15日目   15日目  
                            アズワン型番 61-4270-75 61-4270-77 61-4270-73 61-4270-74 61-4270-78 - - - - - - - -

                            2筒式浄水ユニット(積算流量計付)キッツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました