(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,000円 ~ 59,700円
税込価格
59,400円 ~ 65,670円

【特長】・最も全長が短い偏光プリズムです。・透過損失が小さく、5×10^-5 ...

詳細情報を確認する

  • 適応波長:
    350~2300
  • 消光比:
    <5×10^-5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
長さ(mm)
φA
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
15
15
φ6mm
61-6885-96

1個

54,000( 59,400円 )

-

  • 注文停止中
25.4
17
φ8mm
61-6885-97

1個

59,700( 65,670円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も全長が短い偏光プリズムです。
・透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
・可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
・2つのプリズムは、僅かにすき間(エアギャップ)を空けて接合されています。
・これにより接着による吸収やレーザ耐力の低下は生じません。
・偏光プリズムの表面には単層の反射防止膜コートが施されていて、高い透過率が得られてます。
・高出力レーザ用のグランレーザプリズム GLPB/GLPCやウォラストンプリズムWPPB/WPPCもご用意しております。
・許容角度を必要とされる場合はご確認ください。
・※入射角度が変化すると透過光の直線偏光の消光比も変化します。
・※グランテーラープリズムを透過しない光は、全て素子の側面で吸収・散乱されます。
・※高精度な測定系では、素子の側面で散乱した光をピンホールなどで遮る必要があります。
・※方解石は天然の結晶なので、品質のばらつきや個体差があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズ

    アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

    アズワン グランテーラープリズム GYPシリーズ

      樹脂板材 PETシリーズ

      樹脂板材 PETシリーズ

        アクリル板 AFシリーズ

        アクリル板 AFシリーズ

          ナイロンメッシュ PAシリーズ

          ナイロンメッシュ PAシリーズ

            ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

            ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

              石英管 SJTシリーズ

              石英管 SJTシリーズ

                ジルコニア板 Zrシリーズ

                ジルコニア板 Zrシリーズ

                  メーカー シグマ光機 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 54,000円 54,000円 1,000円 116円 8,578円 6,080円 3,200円 9,997円
                  通常出荷日 15日目~   15日目~   9日目~   1日目~   10日目~   12日目   1日目   1日目  
                  適応波長 350~2300 - - - - - - -
                  消光比 <5×10^-5 - - - - - - -

                  シグマ光機 グランテーラープリズム GYPシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました