(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DKS200 送風定温乾燥器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DKS200 送風定温乾燥器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
215,086円
税込価格
236,595円

【特長】・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9659-96

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DKS200

1個

215,086( 236,595円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能を標準装備。
・設置スペースは200型で幅320×奥行き340mm、300型で幅380×奥行き440mmとコンパクトです。
・転倒防止金具を標準で付属しています。
・棚板は任意位置選択可能です。
・温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップタイマ付きです。
・漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機構(ヒータ遮断、液圧式温度調節器による独立過昇防止機構を標準で装備しています。
【商品仕様】
・方式:送風循環式
・性能(条件:温・湿度23℃±5℃・65%RH±200%(無負荷))
・使用温度範囲:室温+10~210℃
・温度調節精度:±1℃(at210℃)
・温度分布精度:±3℃(at210℃)
・最高温度到達時間:約60分(室温+10~210℃)
・内装:ステンレス鋼板
・外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板耐薬品性焼付塗装
・断熱材:ロックウール
・ヒータ:鉄-クロムワイヤヒータ(400W)
・送風機ファン:φ130鋼鈑製ファン
・排気口:SUS304内径30mm上面1個
・扉:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板耐薬品性焼付塗装
・温度調節器:PID制御
・タイマ:0~999.9時間
・温度/タイマ表示:LEDデジタル表示
・センサ:K熱電対
・運転機能:定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、クイックストップ
・付加機能:キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能
・操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマランプ:運転ヒータ、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)
・安全機構:液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ
・規格
・内寸法:240×250×340mm
・外形寸法※2:320×340×685mm(外形寸法は突起部を含まず。電気コードの長さは器外約2mです)
・内容積:約20L
・電源(50/60Hz)定格電流:AC100V4.5A(15A)
・重さ:約23kg
・棚受段数/棚受ピッチ:5段/50mm
・付属品:棚板2枚/棚受4本、転倒防止金具一式

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DKS200 送風定温乾燥器

DKS200 送風定温乾燥器

    DKS300 送風定温乾燥器

    DKS300 送風定温乾燥器

      DXS300 定温乾燥器

      DXS300 定温乾燥器

        送風定温乾燥器 DKS型

        送風定温乾燥器 DKS型

          送風定温乾燥器 観察窓付

          送風定温乾燥器 観察窓付

            送風定温乾燥器 観察窓なし

            送風定温乾燥器 観察窓なし

              定温乾燥器 DX型

              定温乾燥器 DX型

                定温乾燥器 DXS型

                定温乾燥器 DXS型

                  定温乾燥器 DX型

                  定温乾燥器 DX型

                    定温乾燥器 DXシリーズ

                    定温乾燥器 DXシリーズ

                      DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

                      DSK103多目的電気乾燥庫三相200V

                        DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

                        DSK101多目的電気乾燥庫単層200V

                          DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

                          DSK201多目的電気乾燥庫単層200V

                            メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン 東京理化器械 東京理化器械 アズワン アズワン ヤマト科学 ケニス 静岡製機 静岡製機 静岡製機
                            通常価格 215,086円 231,956円 129,626円 215,086円 250,000円 228,000円 102,289円 121,690円 114,775円 116,000円 498,969円 498,969円 725,206円
                            通常出荷日 19日目   19日目   8日目   8日目   11日目~   4日目~   1日目   8日目   4日目~   9日目   10日目   10日目   10日目  
                            アズワン型番 61-9659-96 61-9659-97 61-9660-37 - - - - - - - - - -

                            DKS200 送風定温乾燥器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました