(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上除振台 VAM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上除振台 VAM-2

通常単価(税別)
79,404円
税込単価
87,344円

【特長】・精密機器を振動から守り、正確な測定が可能です。・・独自の除振機構を採...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0906-65-81-02

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAM-2

1個

79,404( 87,344円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・精密機器を振動から守り、正確な測定が可能です。
・・独自の除振機構を採用しました。
・・美麗研磨仕上げの高級テラゾー製です。
・・精密天びん、ガルバノメーター、精密硬度計など実験・研究室における精密計測器の据付台に適しています。
【商品仕様】
・型式:VAM-2
・寸法(mm):455×370×85H
・重量(kg):約23

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上除振台 VAM-2の型番VAM-2のページです。
型番VAM-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上除振台 VAM-2

卓上除振台 VAM-2

    卓上除振台 VAM-1

    卓上除振台 VAM-1

      上皿天びん 分銅付 HS-100

      上皿天びん 分銅付 HS-100

        上皿天びん 分銅付 MS-5

        上皿天びん 分銅付 MS-5

          上皿天びん 分銅付 HS-500

          上皿天びん 分銅付 HS-500

            卓上除振台 VAMシリーズ

            卓上除振台 VAMシリーズ

              卓上除震台 VAM-I/VAM-II

              卓上除震台 VAM-I/VAM-II

                卓上除振台(震動アブソーバー内蔵)

                卓上除振台(震動アブソーバー内蔵)

                  マイクロ天秤用除振台

                  マイクロ天秤用除振台

                    卓上簡易除振装置

                    卓上簡易除振装置

                      コンパクト電子天びん 校正証明書付 秤量(kg) 2.2・4.2・12

                      コンパクト電子天びん 校正証明書付 秤量(kg) 2.2・4.2・12

                        校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

                        校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

                          上皿天びん HS-2 分銅付

                          上皿天びん HS-2 分銅付

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ ケニス アズワン ケニス アズワン 三商 東京硝子器械
                            通常価格 79,404円 98,352円 43,851円 167,599円 61,529円 71,690円 88,000円 97,223円 77,999円 107,735円 50,137円 27,445円 95,358円
                            通常出荷日 9日目   11日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   13日目~   7日目   1日目   34日目   19日目   12日目   6日目  
                            TGK型番 0906-65-81-02 0906-65-81-01 0906-65-51-11 0906-65-51-07 0906-65-51-13 - - - - - - - -

                            卓上除振台 VAM-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました