(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13601004
SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ SSA-SルツボBガタ ミノミ・ルツボヨウフタ

通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

高純度のアルミナルツボ・フタ。【特長】・緻密質。・耐熱性に優れ、高温での強度が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。型番により、「身のみ」と「蓋のみ」の2種類のタイプがございます。

型番

13601004 解除

Loading...

るつぼB型の仕様

材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、ロート、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用ボート
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ボール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ボート、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にもすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO293CaO5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性

商品情報を表示

13601004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細タイプ
外径(mm)
高さ(mm)
適用本体(mm)
メーカー品番
TGKコード
TGK型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13601004

30
身のみ
46
36
-
B1
0696-30-06-11
0696-30-06-11
1個

1個

2,714( 2,985円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度のアルミナルツボ・フタ。
【特長】
・緻密質。
・耐熱性に優れ、高温での強度が高い。
・熱伝導が高く、熱衝撃抵抗性に優れている。
・化学薬品・溶融金属に対して安定で、高温における耐食性に優れる。
・高温における酸化・還元雰囲気に極めて安定である。
・高温における電気絶縁性が良い。
【用途】
・熱処理用のルツボ及びフタとして使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。型番により、「身のみ」と「蓋のみ」の2種類のタイプがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタの型番13601004のページです。
型番13601004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタ

    アルミナるつぼ SSA-S

    アルミナるつぼ SSA-S

      CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ

      CCるつぼ 本体のみ Bシリーズ

        燃焼ボート用カバー A型・B型

        燃焼ボート用カバー A型・B型

          燃焼ボート用カバー(A型・B型)

          燃焼ボート用カバー(A型・B型)

            アルミナ999 るつぼのみ

            アルミナ999 るつぼのみ

              アルミナ99るつぼ 角型

              アルミナ99るつぼ 角型

                アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                  角板 SSA-S/SSA-T

                  角板 SSA-S/SSA-T

                    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

                    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

                      タンマン管 SSA-H・SSA-S

                      タンマン管 SSA-H・SSA-S

                        ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL

                        ふっ素樹脂るつぼ/ふっ素樹脂るつぼ ジャケット型のみ 5mL~100mL

                          アルミナ保護管 SSA-S

                          アルミナ保護管 SSA-S

                            メーカー ニッカトー アズワン 三商 ニッカトー ニッカトー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ニッカトー 東京硝子器械 ニッカトー フロン工業 アズワン
                            通常価格 1,651円 1,400円 490円 11,938円 11,938円 19,989円 2,900円 16,497円 1,180円 2,998円 1,415円 56,510円 11,400円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目   6日目   6日目~   6日目   1日目   6日目   2日目~   2日目~   2日目~   8日目   1日目  
                            商品タイプ るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 その他 その他 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿 その他 るつぼ・蒸発皿 その他 るつぼ・蒸発皿 るつぼ・蒸発皿

                            SSA-SるつぼB型 B-1~7 身のみ・ルツボ用フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            13601005
                            13601006
                            13601007
                            13601008
                            13601009
                            13601010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            詳細タイプ 外径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            適用本体
                            (mm)
                            メーカー品番 TGKコード TGK型番 内容量

                            4,367円

                            ( 4,804円 )
                            1個 -

                            2日目

                            50身のみ5443-B20696-30-06-120696-30-06-121個

                            7,748円

                            ( 8,523円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100身のみ6654-B30696-30-06-130696-30-06-131個

                            9,920円

                            ( 10,912円 )
                            1個 -

                            6日目

                            150身のみ7359-B40696-30-06-140696-30-06-141個

                            11,084円

                            ( 12,192円 )
                            1個 -

                            6日目

                            280身のみ8872-B50696-30-06-150696-30-06-151個

                            19,232円

                            ( 21,155円 )
                            1個 -

                            6日目

                            500身のみ110100-B60696-30-06-160696-30-06-161個

                            22,647円

                            ( 24,912円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1000身のみ140118-B70696-30-06-170696-30-06-171個

                            るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました