(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PH計用電極 6157-0.65W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PH計用電極 6157-0.65W

通常単価(税別)
24,354円
税込単価
26,789円

【商品仕様】・型式:6157-0.65W・測定範囲(pH):0~14・用途:P...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0563-66-34-12

型番

EL6157-2-CW0 解除

Loading...

製品仕様

型番TGK型番型式測定範囲(pH)用途
EL6157-2-CW00563-66-34-126157-0.65W0~14PHL-40用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL6157-2-CW0

1個

24,354( 26,789円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:6157-0.65W
・測定範囲(pH):0~14
・用途:PHL-40用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PH計用電極 6157-0.65Wの型番EL6157-2-CW0のページです。
型番EL6157-2-CW0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PH計用電極 6157-0.65W

PH計用電極 6157-0.65W

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

    pH複合電極 GST-5845C 微量用

      ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

      ORP複合電極 一般用 PS-5011C(東亜ディーケーケー)

        電極アタッチメント 0IBシリーズ

        電極アタッチメント 0IBシリーズ

          HORIBA pHメーター用 pH電極

          HORIBA pHメーター用 pH電極

            pH電極

            pH電極

              TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

              TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

                HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B

                HORIBA 工業用pH電極(汎用pH電極) #6110-50B

                  防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

                  防水ポータブルpHメーター用 交換用電極

                    HORIBA pHメーター用 極細試験管用pH複合電極 6069-10C

                    HORIBA pHメーター用 極細試験管用pH複合電極 6069-10C

                      pH計交換用センサー用電極

                      pH計交換用センサー用電極

                        pH電極用内部液

                        pH電極用内部液

                          Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)

                          Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)

                            メーカー 東亜ディーケーケー 東亜ディーケーケー 東亜ディーケーケー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 24,354円 41,570円 32,000円 600円 36,300円 28,500円 147,888円 28,641円 13,765円 59,536円 6,300円 1,933円 18,340円
                            通常出荷日 6日目   9日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   15日目   6日目   13日目  
                            TGK型番 0563-66-34-12 0606-66-02-47 0606-66-02-54 - - - - - - - - - -

                            PH計用電極 6157-0.65Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました