(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスシンチレーションバイアル(キャップ付)66022-128【VWR】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスシンチレーションバイアル(キャップ付)66022-128【VWR】【500個入り】

通常価格(税別)
30,701円 ~ 31,525円
税込価格
33,771円 ~ 34,678円

書き込みが可能な文字が識別しやすい白色のキャップが付属しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 容量(mL):
    30
  • 内容量:
    1箱(100個/トレー×5トレー入)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
アズワン型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポロプロピレン(PP)、パルプ箔ライナー
3-282-02
1箱(100個/トレー×5トレー入)

1パック

500個入り

31,525( 34,678円 )

1日目

本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ユリア樹脂
3-282-01
1箱(100個/トレー×5トレー入)

1パック

500個入り

30,701( 33,771円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

書き込みが可能な文字が識別しやすい白色のキャップが付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスシンチレーションバイアル(キャップ付)66022-128【VWR】

ガラスシンチレーションバイアル(キャップ付)66022-128【VWR】

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)

      PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

      PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付

        PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

        PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

          IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000ml

          IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000ml

            コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本

            コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本

              NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

              NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

                NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

                NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

                  NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入

                  NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入

                    NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

                    NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付

                      NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

                      NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入

                        マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入

                        マイクロVバイアル目盛付0.3mL12入

                          種子瓶 イカ形 180ml コルク栓付

                          種子瓶 イカ形 180ml コルク栓付

                            メーカー VWR 柴田科学 三商 三商 三商 AGCテクノグラス 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商
                            通常価格 30,701円 140,943円 2,805円 2,790円 14,865円 9,500円 17,000円 19,340円 14,150円 20,480円 18,200円 30,484円 1,956円
                            通常出荷日 1日目   7日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   6日目   2日目  
                            商品タイプ バイアル瓶 保存瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 その他ガラス製容器
                            容量(mL) 30 1500 100 1000 2000 20 1.5 110 15 110 50 0.3 180
                            内容量 1箱(100個/トレー×5トレー入) - - - - - - - - - - - -

                            ガラスシンチレーションバイアル(キャップ付)66022-128【VWR】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました