(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ無

通常単価(税別)
8,271円
税込単価
9,098円

【特長】白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''ふっ素...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0007-17-15-43

型番

OMJ4313 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OMJ4313

1個

8,271( 9,098円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''ふっ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
・ポートには外径1/16''ふっ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
・非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
・ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
【商品仕様】
・型式:OMJ4313
・ポート数:3
・フィルター・バルブ:無
・入数(個):1
・材質:キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ無の型番OMJ4313のページです。
型番OMJ4313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ無

ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ無

    バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL

    バレルポンプ T型ハンドル PP 200mL

      ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ有

      ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ有

        ガロン瓶ボトルキャップ

        ガロン瓶ボトルキャップ

          真空バルブ

          真空バルブ

            微量・精密・無脈動ポンプ

            微量・精密・無脈動ポンプ

              変換ゲージポートALG-15-18

              変換ゲージポートALG-15-18

                オイルミストトラップ EMF3

                オイルミストトラップ EMF3

                  ポンプヘッド イージーロード3

                  ポンプヘッド イージーロード3

                    マイクロチューブポンプ 3サイズ

                    マイクロチューブポンプ 3サイズ

                      3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                      3ピストンダイアフラム圧力ポンプ

                        KUK 無脈動定量注入ポンプ PVC製 ACF-250V-P

                        KUK 無脈動定量注入ポンプ PVC製 ACF-250V-P

                          クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ

                          クリーンエアーモジュール LLB3シリーズ

                            メーカー アイシス アイシス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 佐藤真空 EDWARDS ヤマト科学 東京硝子器械 アズワン 共立機巧 アズワン
                            通常価格 8,271円 51,000円 14,499円 8,271円 22,463円 222,702円 15,488円 33,010円 102,700円 69,127円 17,041円 253,298円 48,895円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   5日目~   15日目   15日目   1日目   7日目~   17日目   1日目   19日目   15日目  
                            TGK型番 0007-17-15-43 0007-64-83-14 - - - - - - - - - - -

                            ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 バルブ無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました