(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:814
MCコンテナー ジュシセイヨウキ

通常単価(税別)
3,515円
税込単価
3,867円

【特長】 ・ステンレス素材とガラス瓶の組合せがモダンな印象の保存容器「Meta...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 口径(mm):
    112
  • 内容量:
    1箱

Loading...

商品情報を表示

814 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
寸法(mm)
高さ(mm)
TGK型番
仕様
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

814

2
最大胴径:180mm
164
0042-05-83-21
レードル:無し
フタ(外面):ステンレス、フタ(内面):ポリプロピレン、フタ内面パッキン部:ポリエチレン、ハンドル金属部:ステンレス、ハンドル樹脂部:ポリプロピレン、バンド(ボルト・ナット含む):ステンレス、レードル:ステンレス
1箱

1個

3,515( 3,867円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス素材とガラス瓶の組合せがモダンな印象の保存容器「Metal Cap コンテナ」登場。
・「モダンインテリアに馴染む保存瓶」をコンセプトに開発。
・今時のモダンなキッチン・リビングのインテリアに置いても様になるガラス製保存容器。
・果実酒・ピクルス作り、乾物・お米の保存は基より「使い方」「見せ方」は、アイディアorセンス次第です。
・オシャレなBarのカウンターにもシックリ馴染み、「プロユース」としても好適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MCコンテナーの型番814のページです。
型番814に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MCコンテナー

MCコンテナー

    コンテナー 52

    コンテナー 52

      RHコンテナー

      RHコンテナー

        エックスコンテナー

        エックスコンテナー

          クリスタルコンテナー

          クリスタルコンテナー

            コンテナー仕切り板

            コンテナー仕切り板

              SNコンテナー ポリプロピレン

              SNコンテナー ポリプロピレン

                トップコンテナー#50

                トップコンテナー#50

                  リス パンコンテナー

                  リス パンコンテナー

                    スケルトンカラーコンテナー

                    スケルトンカラーコンテナー

                      アズワン コンテナー B32

                      アズワン コンテナー B32

                        SNコンテナー ポリプロピレン 2色

                        SNコンテナー ポリプロピレン 2色

                          DNコンテナー(ポリプロピレン製)

                          DNコンテナー(ポリプロピレン製)

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン 岐阜プラスチック工業 アズワン アズワン アズワン 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 アズワン アズワン 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 3,515円 5,710円 317円 1,459円 3,400円 580円 4,170円 3,841円 2,080円 1,210円 4,513円 8,590円 2,028円
                            通常出荷日 10日目   1日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            口径(mm) 112 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱 - - - - - - - - - - - -

                            MCコンテナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            815
                            816
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            寸法
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            TGK型番 仕様 材質 内容量

                            3,817円

                            ( 4,199円 )
                            1個 -

                            10日目

                            3最大胴径:169mm2230042-05-83-22レードル:付属フタ(外面):ステンレス、フタ(内面):ポリプロピレン、フタ内面パッキン部:ポリエチレン、ハンドル金属部:ステンレス、ハンドル樹脂部:ポリプロピレン、バンド(ボルト・ナット含む):ステンレス、レードル:ステンレス-

                            4,038円

                            ( 4,442円 )
                            1個 -

                            10日目

                            4最大胴径:171mm2690042-05-83-23レードル:付属フタ(外面):ステンレス、フタ(内面):ポリプロピレン、フタ内面パッキン部:ポリエチレン、ハンドル金属部:ステンレス、ハンドル樹脂部:ポリプロピレン、バンド(ボルト・ナット含む):ステンレス、レードル:ステンレス-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました