(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルバス BO500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルバス BO500

通常単価(税別)
82,449円
税込単価
90,694円

【特長】・ステンレス製オイルバスです。本機専用の過熱防止装置(TS200B型)...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9659-11

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO500

1個

82,449( 90,694円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製オイルバスです。本機専用の過熱防止装置(TS200B型)および撹拌には、マグミキサ(mB800型)があります。
・接触によるやけど防止に水槽部保護シート付きです。
【商品仕様】
・使用温度範囲:室温+5~199℃※バス単体での無負荷運転時、最高温度は使用条件により異なります。
・温度調節精度※2:±5℃~
・外形寸法:幅250×奥行290×高さ130mm
・電源(50/60Hz):AC100V

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルバス BO500の型番BO500のページです。
型番BO500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルバス BO500

オイルバス BO500

    ウォーターバス BM100・500・510型

    ウォーターバス BM100・500・510型

      デジタル恒温水槽 DSB-500D

      デジタル恒温水槽 DSB-500D

        恒温オイルバス(TGK)

        恒温オイルバス(TGK)

          ウォーターバス WB-16M型 500W

          ウォーターバス WB-16M型 500W

            角型オイルバス

            角型オイルバス

              オイルバス用耐熱シリコーンオイル

              オイルバス用耐熱シリコーンオイル

                ガラス槽オイルバス

                ガラス槽オイルバス

                  Fineオイルバス FWB-180(TGK)

                  Fineオイルバス FWB-180(TGK)

                    オイルバス(室温+5~250℃)

                    オイルバス(室温+5~250℃)

                      Fineオイルバス FWB-120(TGK)

                      Fineオイルバス FWB-120(TGK)

                        Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                        Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                          オイルバス TBX243RA

                          オイルバス TBX243RA

                            メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 ケニス 東京理化器械 柴田科学 ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 82,449円 41,000円 93,300円 106,604円 40,515円 51,305円 142,680円 102,500円 60,729円 109,797円 59,274円 67,786円 52,048円
                            通常出荷日 12日目   7日目   4日目   17日目   8日目   8日目   1日目   7日目   2日目   8日目~   2日目   2日目   6日目  
                            アズワン型番 61-9659-11 - - - - - - - - - - - -

                            オイルバス BO500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました