(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

通常価格(税別)
6,000円 ~ 35,000円
税込価格
6,600円 ~ 38,500円

【特長】・不純物を含まないサファイアは可視域から赤外(5μm)まで吸収がない透...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    2

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(φmm)
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
61-6930-14

1個

6,000( 6,600円 )

19日目

  • 注文停止中
40
61-6930-17

1個

23,000( 25,300円 )

-

  • 注文停止中
50
61-6930-18

1個

35,000( 38,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不純物を含まないサファイアは可視域から赤外(5μm)まで吸収がない透明な結晶です。
・このサファイア結晶で作った窓板です。
・サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくいことから、保護ガラスとして使用できます。
・耐熱性や耐候性にも優れているので、野外環境から光学系を保護する窓としても使用できます。
・可視域から赤外域まで透過性が優れているので、広帯域の検出器の窓として使用することができます。
・波長130nmから8μmまで使用できる紫外用のCaF2窓板(OPCFU)もご用意しています。
・宝石のサファイアは、天然のサファイア結晶に鉄やチタンなど金属イオンが混入することで鮮やかな青色を発色します。
・人工のサファイアは無色透明で、腕時計のカバーガラスや青色LEDの基板として利用されています。
・※サファイア結晶に紫外光を照射した場合、蛍光を発することがあります。
・※紫外用にはCaF2窓板(OPCFU)をご用意しています。
・※レーザ光や直線偏光の光を入れた場合、結晶の複屈折によって偏光状態が変化します。
・※サファイア窓板には反射防止膜がコートされていません。
・※表面反射(1面につき8%)による損失で透過率は約85%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズ

    赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

    赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

      アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

      アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

        Spectral Systems 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

        Spectral Systems 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

          反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

          反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ

            シリコーンスポンジ紐 (赤)

            シリコーンスポンジ紐 (赤)

              赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

              赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

                アクリル板 (透明厚板)

                アクリル板 (透明厚板)

                  メーカー シグマ光機 アズワン アズワン Spectral Systems シグマ光機 アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 6,000円 20,956円 16,000円 9,563円 16,094円 658円 13,000円 2,945円
                  通常出荷日 19日目~   15日目~   15日目   1日目~   15日目   8日目~   12日目   1日目~  
                  厚さ(mm) 2 - - - - - - -

                  シグマ光機 赤外用窓板(サファイア)OPSHシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました