(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,027円
税込単価
64,930円

抵抗値20ΩのITOコートスライドになります。表裏の区別を分かりやすくするため...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0863-28-42-51

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SI0020N 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI0020N

1個

59,027( 64,930円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抵抗値20ΩのITOコートスライドになります。
表裏の区別を分かりやすくするためにオリフラを設計してます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)の型番SI0020Nのページです。
型番SI0020Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)

    ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

    ITOコートスライド 抵抗値20Ω MAS 25枚(松浪硝子工業)

      ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

      ITOコートスライド 抵抗値100Ω 25枚

        ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

        ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚

          チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

          チャンバーカバー 8ウェル SCC-008 20枚(松浪硝子工業)

            チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

            チャンバーカバー 8ウェル SCC-038 20枚(松浪硝子工業)

              郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)

              郵送用スライドグラスケース 5枚用 100入(松浪硝子工業)

                カバーグラス グリッド付 #1S 滅菌済 48入(松浪硝子工業)

                カバーグラス グリッド付 #1S 滅菌済 48入(松浪硝子工業)

                  染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)

                  染色角バット B-60用 蓋付き B-610(松浪硝子工業)

                    松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL

                    松浪硝子 封入剤 マルチマウント480 500mL

                      沈渣用プレート 3窓 MUR-300 50入

                      沈渣用プレート 3窓 MUR-300 50入

                        標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500

                        標本用封入剤 NEW MX 500mL FX00500

                          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

                          ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)

                            メーカー 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 松浪硝子工業 東京硝子器械
                            通常価格 59,027円 75,555円 32,974円 41,051円 26,565円 56,337円 11,202円 39,086円 13,863円 9,610円 7,492円 8,989円 59,027円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            TGK型番 0863-28-42-51 0863-28-42-52 0863-28-42-53 0863-28-42-54 0863-28-42-45 0863-28-42-48 0863-14-22-16 0863-28-42-22 0863-14-21-14 0863-14-22-12 0863-14-16-73 0863-14-22-02 -

                            ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました