(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEメンブレンフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFEメンブレンフィルター

通常単価(税別)
15,818円
税込単価
17,400円

【特長】・フロロポアー(R) メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メンブレンフィルター
  • 孔径(μm):
    0.45
  • 寸法(φmm):
    90
  • 品番:
    FP-045
  • TGKコード:
    0803402414
  • TGK型番:
    0803-40-24-14
  • 仕様:
    耐熱性:+240℃
  • 内容量:
    10枚

型番

F-3016-009-045 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-3016-009-045

10枚

1個

15,818( 17,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロロポアー(R) メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEメンブレンフィルターの型番F-3016-009-045のページです。
型番F-3016-009-045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEメンブレンフィルター

PTFEメンブレンフィルター

    メンブレンフィルター

    メンブレンフィルター

      親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色

      親水性PTFEメンブレンフィルタ 白色

        メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)

        メンブレンフィルター(セルロースアセテートタイプ)

          PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

          PTFEメンブレンフィルタ T300A025A

            S-Pak フィルタ HAシリーズ

            S-Pak フィルタ HAシリーズ

              イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

              イモビロンブロッティングメンブレン IPVH 07850/IPFL 20200

                ナイロンネットフィルタ NYシリーズ

                ナイロンネットフィルタ NYシリーズ

                  フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ

                  フロリナート・メンブレンフィルタ FHLPシリーズ

                    アドバンテック メンブラン 0.1μm

                    アドバンテック メンブラン 0.1μm

                      Durapore disc PVDF phobic 0.45μm 47mm wh pln

                      Durapore disc PVDF phobic 0.45μm 47mm wh pln

                        フロリナートメンブレン 0.45μm×Φ47mm

                        フロリナートメンブレン 0.45μm×Φ47mm

                          メンブレンフィルター

                          メンブレンフィルター

                            メーカー フロン工業 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 ケニス ケニス ケニス メルク ケニス 三商 メルク メルク アズワン
                            通常価格 15,818円 11,558円 19,276円 13,841円 24,390円 83,868円 34,843円 18,979円 37,505円 16,946円 29,690円 64,569円 14,600円
                            通常出荷日 8日目   6日目   8日目   1日目~   8日目   5日目~   5日目   4日目   5日目   8日目   10日目   8日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター
                            孔径(μm) 0.45 5 0.1 0.8 3 0.45 0.45 5 0.45 0.1 0.45 0.45 -
                            寸法(φmm) 90 - - - - - - - - - - - -
                            品番 FP-045 - - - - - - - - - - - -
                            TGKコード 0803402414 - - - - - - - - - - - -

                            PTFEメンブレンフィルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました