(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雲母波長板 WPMシリーズ

型番:WPM-10-4P
雲母波長板 WPMシリーズ WPM-10-4P ウンモハチョウイタ

通常価格(税別)
29,400円 ~ 60,418円
税込価格
32,340円 ~ 66,460円

【特長】・簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。・雲母の結晶を薄くス...

詳細情報を確認する

型番

WPM-10-4P 解除

Loading...

型番リスト

型番
外径(φmm)
厚さ(mm)
タイプ
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

WPM-10-4P

10
2.5
λ/4
61-6884-42

1個

29,400( 32,340円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。
・雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
・波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
・素子は2枚のガラスでサンドイッチされているので、取扱いが簡単です。
・位相差の精度が高い水晶波長板(WPQ)もご用意しています。※高出力レーザや高温になる光源のそばでご使用にならないでください。
・※位相差は波長によって変化します。※ご購入前に必ず、問題がないかご確認ください。
・※天然の雲母を使用しているので、製品ごとにレーターデーションのバラツキがあります。
・※偏光計測に使用する場合は、水晶の波長板をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雲母波長板 WPMシリーズ

雲母波長板 WPMシリーズ

    雲母波長板 WPMシリーズ

    雲母波長板 WPMシリーズ

      樹脂板材 PETシリーズ

      樹脂板材 PETシリーズ

        アクリル板 AFシリーズ

        アクリル板 AFシリーズ

          ナイロンメッシュ PAシリーズ

          ナイロンメッシュ PAシリーズ

            ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

            ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

              石英管 SJTシリーズ

              石英管 SJTシリーズ

                ジルコニア板 Zrシリーズ

                ジルコニア板 Zrシリーズ

                  スチールラバーシート MGPシリーズ

                  スチールラバーシート MGPシリーズ

                    スチールラバーシート MGPシリーズ

                    スチールラバーシート MGPシリーズ

                      オプティカルフラット HMPシリーズ

                      オプティカルフラット HMPシリーズ

                        PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm

                        PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm

                          PTFEシート(F-8035シリーズ)

                          PTFEシート(F-8035シリーズ)

                            メーカー シグマ光機 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン アズワン フロン工業
                            通常価格 29,400円 56,810円 1,000円 116円 8,578円 6,080円 3,200円 9,997円 1,200円 8,360円 30,176円 2,945円 3,100円
                            通常出荷日 15日目~   15日目   9日目~   1日目~   10日目~   12日目   1日目   1日目   8日目~   8日目~   15日目~   1日目~   1日目~  

                            雲母波長板 WPMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました