(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ON30 架台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ON30 架台

通常価格(税別)
46,000円
税込価格
50,600円

【商品仕様】・適合機種:DKN302、DKM300・アズワン型番:61-966...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-9662-03

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ON30

1個

46,000( 50,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:DKN302、DKM300
・アズワン型番:61-9662-03

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ON30 架台

ON30 架台

    OH61N 架台

    OH61N 架台

      ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

      ONS10 架台(DK300/DX300/DP200-300用)

        試験槽 CTB-12S

        試験槽 CTB-12S

          試験槽 CTB-24A

          試験槽 CTB-24A

            IC402 恒温器

            IC402 恒温器

              OD40 重ね金具

              OD40 重ね金具

                ODK84DKNDX 重ね金具

                ODK84DKNDX 重ね金具

                  試験槽 CTB-3A

                  試験槽 CTB-3A

                    IC602 恒温器

                    IC602 恒温器

                      恒温器(内容積37L)

                      恒温器(内容積37L)

                        アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ

                        アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ

                          恒温器 ICシリーズ

                          恒温器 ICシリーズ

                            メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン ケニス
                            通常価格 46,000円 54,880円 44,000円 59,000円 72,425円 117,281円 39,000円 44,000円 49,000円 183,877円 97,121円 54,000円 123,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   7日目~   1日目   9日目  
                            アズワン型番 61-9662-03 61-9662-32 61-9662-16 61-9663-36 61-9663-35 61-9660-44 61-9662-47 61-9662-43 61-9663-32 61-9660-45 - - -

                            ON30 架台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました