(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250

通常価格(税別)
38,220円
税込価格
42,042円

【特長】・メタルハライドファイバー照明装置IMH-250専用の交換ランプです。...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-6985-93

型番

MHL-250 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MHL-250

1個

38,220( 42,042円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルハライドファイバー照明装置IMH-250専用の交換ランプです。
・楕円鏡の焦点位置にランプを調整後ユニット化し固定しているため、メタルハライドファイバー照明装置の本体部のカバーをはずし付属スプリングで固定するだけで、楕円鏡、球面ミラー、メタルハライドランプの相対位置で簡単に固定することができます。
【商品仕様】
・【<メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ>共通仕様】
・▼材質:アルミ
・▼表面処理:黒アルマイト
・【個別仕様】
・▼製品名:メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250

メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250

    ラックピニオンステージ(Z軸)

    ラックピニオンステージ(Z軸)

      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

        ランプスタンド(6Wランプ専用)

        ランプスタンド(6Wランプ専用)

          紫外線ランプ用スタンド J-129

          紫外線ランプ用スタンド J-129

            東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

            東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

              東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

              東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

                東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

                東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

                  東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                  東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                    顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                    顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                      ハロゲンランプ(ミラー付)

                      ハロゲンランプ(ミラー付)

                        紫外線LEDスポット照射装置

                        紫外線LEDスポット照射装置

                          顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

                          顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 38,220円 15,300円 6,000円 38,320円 36,702円 22,366円 18,873円 18,873円 26,940円 139,445円 6,346円 158,000円 22,000円
                            通常出荷日 15日目   1日目   1日目   19日目   8日目   11日目   11日目   9日目   9日目   6日目   1日目   1日目   1日目  
                            アズワン型番 61-6985-93 1-8326-01 - - - - - - - - - - -

                            メタルハライドファイバー照明装置用交換ランプ MHL-250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました