(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扉付き折り畳みコンテナー(フタ)

扉付き折り畳みコンテナー(フタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

長側・短側に扉が付いていますので、積み重ねた状態で収納物を取り出す事ができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 外形間口(mm):
    541
  • 外形奥行(mm):
    377
  • 外形高さ(mm):
    30
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • JANコード:
    4989999751208
  • トラスココード:
    000-9547
  • 有効内寸法(mm):
    492×334×305
  • 折りたたみ時サイズ(mm):
    530×366×86
  • メーカー商品名:
    折畳みコンテナ フタ CR-S50F
  • メーカー型番:
    CR-S50F
  • 品 名:
    フタ
  • アズワン型番:
    0-1805-02
  • 材質/本体:
    PP(ポリプロピレン)

型番

CR-S50F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-S50F

8個

1,050( 1,155円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長側・短側に扉が付いていますので、積み重ねた状態で収納物を取り出す事ができます。長側面扉にはロック機能が付いており、半開・全開と使い分けができます。折りたたむと約1/4の大きさになり、収納スペースを取りません。

CR-S50Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉付き折り畳みコンテナー(フタ)の型番CR-S50Fのページです。
型番CR-S50Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扉付き折り畳みコンテナー(フタ)

扉付き折り畳みコンテナー(フタ)

    折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)

    折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)

      α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

      α折りたたみコンテナ (50L・扉付)

        折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

        折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ

          折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー

          折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー

            ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

            ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

              105L 折畳コンテナ(グレー)

              105L 折畳コンテナ(グレー)

                EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                  オリコンラック P75B-D

                  オリコンラック P75B-D

                    折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                    折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                      折りたたみコンテナ リスボックス

                      折りたたみコンテナ リスボックス

                        折りたたみコンテナ(75L)

                        折りたたみコンテナ(75L)

                          カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体

                          カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 積水テクノ成型 アズワン エスコ E-Value 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 1,050円 5,386円 6,965円 2,035円 9,672円 12,210円 16,000円 1,095円 8,174円 9,615円 28,542円 5,230円 1,356円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            外形間口(mm) 541 650 530 648 530 530 1340 550 649 650 457 650 350
                            外形奥行(mm) 377 440 366 438 366 366 503 370 439 440 324 440 490
                            外形高さ(mm) 30 341 325 23 334 334 195 200 327 327 310 329 252
                            外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 - 601-700 501-600 501-600 701- 501-600 601-700 601-700 401-500 601-700 -

                            扉付き折り畳みコンテナー(フタ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました