(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
58,705円 ~ 59,000円
税込価格
64,576円 ~ 64,900円

【特長】・サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。ま...

詳細情報を確認する

  • コバ厚(mm):
    2

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
中心厚 tc(mm)
バックフォーカス
アズワン型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4.1
47.7mm
61-6948-96

1個

59,000( 64,900円 )

15日目

100
3
98.3mm
61-6948-97

1個

58,705( 64,576円 )

15日目

200
2.5
198.6mm
61-6948-98

1個

59,000( 64,900円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。
・サファイア結晶は化学的に非常に安定しているので、野外で使用する光学機器に使用されます。
・水(OH基)による吸収(1.4μm、2.2μm、2.7μm)がないので、近赤外用分析機のレンズに使用できます。
・サファイアは人体には全く無害なので、安全に使用できます。
・宝石のサファイアは、鉄やチタンなどの金属イオンが天然のサファイア結晶に混入したものです。
・人工のサファイア結晶は無色透明です。
・※表面は反射防止膜がコートされていません。
・※表面反射(1面につき7.7%)による損失で透過率は約86.5%になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

    球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

    球面両凸レンズ SLB-4シリーズ

      球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ

      球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ

        球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

        球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

          球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

            球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ

            球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ

              リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

              リーズナブル球面平凸レンズ ノーコート S-SLBシリーズ

                リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P

                リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLB-100-150P

                  球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

                  球面平凸レンズ 反射防止膜タイプ SLBシリーズ

                    球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

                    球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ

                      リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

                      リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

                        球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

                        球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)

                          両凸レンズ(光学レンズ)

                          両凸レンズ(光学レンズ)

                            メーカー シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 シグマ光機 アズワン シグマ光機 アズワン シグマ光機 シグマ光機 アズワン
                            通常価格 58,705円 10,400円 9,388円 22,856円 2,906円 11,400円 10,750円 10,750円 5,253円 10,950円 10,250円 10,950円 8,873円
                            通常出荷日 15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目   15日目~   15日目   15日目   15日目~   15日目  
                            コバ厚(mm) 2 2 - - - - - - - - - - -

                            サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました