(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

通常単価(税別)
40,701円
税込単価
44,771円

【商品仕様】・品名:ミニユニG2用マルチコンプレッサー・品番:MUPG2MCP...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0996-04-35-98

型番

MUPG2MCPWC8 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUPG2MCPWC8

1個

40,701( 44,771円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名:ミニユニG2用マルチコンプレッサー
・品番:MUPG2MCPWC8
・入数:1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサーの型番MUPG2MCPWC8のページです。
型番MUPG2MCPWC8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

    東京硝子 ミニユニG2用マルチコンプレッサー

    東京硝子 ミニユニG2用マルチコンプレッサー

      GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

      GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

        PCR96-02用アダプタ(2個組)

        PCR96-02用アダプタ(2個組)

          N2ステーション

          N2ステーション

            ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

            ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

              吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

              吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

                ケニス 吸引ろ過ポンプ

                ケニス 吸引ろ過ポンプ

                  水素吸蔵合金キャニスター

                  水素吸蔵合金キャニスター

                    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                    GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                      ミリポア XX4204708

                      ミリポア XX4204708

                        薄層クロマトグラフィーセット

                        薄層クロマトグラフィーセット

                          矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

                          矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

                            メーカー GEヘルスケア・ジャパン 東京硝子器械 GEヘルスケア・ジャパン ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン ジーエルサイエンス 東京硝子器械 ケニス 三商
                            通常価格 40,701円 40,701円 28,804円 57,632円 135,800円 20,682円 482,171円 254,898円 60,760円 48,020円 35,444円 181,450円 13,431円
                            通常出荷日 6日目   17日目   1日目~   9日目   7日目   19日目   6日目   5日目   10日目~   1日目   19日目   8日目   4日目  
                            TGK型番 0996-04-35-98 - - - - - - - - - - - -

                            GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました