(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットホルダーBS B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネットホルダーBS B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,455円
税込単価
4,901円

【特長】・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に・強力接着テープ使用で穴あけ工事...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3740-62

型番

LH-8051B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-8051B

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット、ロッカー等の転倒防止に
・強力接着テープ使用で穴あけ工事不要
・対象物を動かさずに取付可能
・一時的な移動がバックルの脱着で容易
・対象物1台に対し、2個使用
【商品仕様】
・本体寸法:W113×D270×H15mm
・素材:ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン
・重量:約65g/個
・対象物重量:45kg以下/個
・最大固定間隔:200mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャビネットホルダーBS Bの型番LH-8051Bのページです。
型番LH-8051Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットホルダーBS B

キャビネットホルダーBS B

    キャビネットホルダー

    キャビネットホルダー

      ボトムホルダーS 43~50mm

      ボトムホルダーS 43~50mm

        ボトムホルダーS 67~83mm

        ボトムホルダーS 67~83mm

          ボトムホルダーS 50~57mm

          ボトムホルダーS 50~57mm

            フレームホルダーH4 (140~150mm用)

            フレームホルダーH4 (140~150mm用)

              リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

              リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080

                台車ストッパー

                台車ストッパー

                  リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

                  リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー

                    レベルアジャスターストッパーSS

                    レベルアジャスターストッパーSS

                      リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081

                      リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081

                        リンテック21 リンクワイヤーストッパー

                        リンテック21 リンクワイヤーストッパー

                          リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

                          リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

                            メーカー リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21 リンテック21
                            通常価格 4,455円 3,773円 14,065円 13,509円 13,509円 15,310円 4,503円 6,500円 30,168円 7,565円 5,700円 6,304円 11,346円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   12日目   12日目   19日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            アズワン型番 61-3740-62 2-9093-01 3-7241-01 3-7241-04 3-7241-02 61-9067-81 2-9096-01 3-1412-01 2-9554-01 2-9130-03 2-9096-02 2-9129-01 61-9067-87

                            キャビネットホルダーBS Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました