(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレージラック 10×10 10段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番

IR10210 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR10210

1個

113,128( 124,441円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・立て数(列):10×10
・棚数(段):10
・寸法(mm):148×148×563H
・品番:IR-10210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレージラック 10×10 10段の型番IR10210のページです。
型番IR10210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレージラック 10×10 10段

ストレージラック 10×10 10段

    クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

    クライオボックスラック 9×9列 4段 DS5037-0004

      ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215

      ステムウェアーラック 10仕切り HS-10-215

        ストレージラック

        ストレージラック

          セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入

          セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入

            イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入

            イージーキャビネット 強化型 ECK-001 10入

              セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入

              セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入

                セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入

                セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入

                  角型スチロールケース(10個組) O-6

                  角型スチロールケース(10個組) O-6

                    セラムチューブ用ラック

                    セラムチューブ用ラック

                      塩ビ製三段バスケットキャリー

                      塩ビ製三段バスケットキャリー

                        ピペットラック(SUS製)

                        ピペットラック(SUS製)

                          メガネラック(ゴーグル用)

                          メガネラック(ゴーグル用)

                            メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 コクゴ アズワン アズワン
                            通常価格 113,128円 27,099円 13,500円 80,769円 13,708円 39,156円 9,091円 9,091円 5,510円 9,091円 32,606円 10,715円 6,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   10日目   6日目   11日目   19日目   10日目   10日目   7日目   6日目~   10日目   1日目   1日目  
                            TGK型番 0656-21-50-17 0602-21-50-36 - - - - - - - - - - -

                            ストレージラック 10×10 10段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました