(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

て・きれいきII TEK-103D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

て・きれいきII TEK-103D

通常価格(税別)
113,368円
税込価格
124,705円

【特長】アルコール消毒液を使用する自動手指消毒器です。 ・超音波噴霧方式により...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0071-58-25-14

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TEK-103D-2 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TEK-103D-2

1個

113,368( 124,705円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】アルコール消毒液を使用する自動手指消毒器です。
・超音波噴霧方式によりミクロの霧が手のすみずみまで殺菌します。
・音がとても静かで目詰まりしません。
・消毒液タンクを取り外して洗浄できます。
・必要に応じ噴霧量を0.75~4mLの間で5段階設定が可能です。
【商品仕様】
・品目:て・きれいきII
・型式:TEK103D

・外形寸法(mm):282W×191D×480H
・重量(kg):4.5
・検知方式:赤外線センサー
・噴霧方式:超音波霧化式
・噴霧量:0.75、1、2、3、4mLの5段階
・タンク容量:1200mL(補給量1000mL)
・電源:AC100V 50/60㎐

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

て・きれいきII TEK-103D

て・きれいきII TEK-103D

    て・きれいきII【TEK-103D】

    て・きれいきII【TEK-103D】

      ハンドソープ(詰替用)

      ハンドソープ(詰替用)

        フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB

        フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB

          手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES

          手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES

            工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル

            工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル

              メカハンドMP

              メカハンドMP

                ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

                ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN

                  メカハンドソープA

                  メカハンドソープA

                    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB

                    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB

                      ベンコット ミクロスターCP (100枚入)

                      ベンコット ミクロスターCP (100枚入)

                        サラヤ フラワズ石鹸液G 18KG 八角BIB

                        サラヤ フラワズ石鹸液G 18KG 八角BIB

                          フラワズ 水石鹸G

                          フラワズ 水石鹸G

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ サラヤ 横浜油脂工業 野中 日本メカケミカル ミドリ安全 日本メカケミカル サラヤ 小津産業 サラヤ サラヤ
                            通常価格 113,368円 103,167円 9,400円 9,625円 8,285円 7,500円 14,803円 2,317円 15,866円 26,880円 28,896円 15,332円 6,500円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   当日出荷可能 2日目   4日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            TGK型番 0071-58-25-14 - - - - - - - - - - - -

                            て・きれいきII TEK-103Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました