(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レタースケール 1403 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レタースケール 1403 ホワイト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円
税込価格
3,850円

【特長】・ご家庭やオフィスに1台あるととても便利。・一目で見やすい重量表示。【...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    61-3444-70

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1403

1個

3,500( 3,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ご家庭やオフィスに1台あるととても便利。
・一目で見やすい重量表示。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):500g
・主な付属品:取扱説明書
・主な材質:PS
・商品寸法:幅 160mm × 高さ 153mm × 奥行 195mm
・本体質量:約 700g
・個装箱寸法:幅 193mm × 高さ 230mm × 奥行 147mm
・個装箱質量:約 842g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レタースケール 1403 ホワイト

レタースケール 1403 ホワイト

    カロリースケール CK-005(タニタ)

    カロリースケール CK-005(タニタ)

      薄型デジタルスケール

      薄型デジタルスケール

        コンパクトスケール HTシリーズ

        コンパクトスケール HTシリーズ

          クレーンスケール FJシリーズ

          クレーンスケール FJシリーズ

            デジタルスケール(3kg)

            デジタルスケール(3kg)

              クレーンスケール 吊りはかり

              クレーンスケール 吊りはかり

                カロリースケール CK-005

                カロリースケール CK-005

                  クレーンスケール FJ-K100i

                  クレーンスケール FJ-K100i

                    クレーンスケール FJ-K500i

                    クレーンスケール FJ-K500i

                      A&D高精度コンパクトスケール HT-500

                      A&D高精度コンパクトスケール HT-500

                        クレーンスケール FJ-T002iS

                        クレーンスケール FJ-T002iS

                          防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI

                          防塵防水デジタル台はかり チェックスケール FS30KI

                            メーカー タニタ タニタ アズワン アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 3,500円 13,509円 15,753円 13,300円 187,500円 4,200円 186,200円 14,550円 161,931円 158,333円 14,000円 187,500円 120,000円
                            通常出荷日 9日目   8日目   1日目   8日目   17日目   1日目   8日目   8日目   17日目   17日目   2日目   17日目   10日目  
                            アズワン型番 61-3444-70 2-7236-01 - - - - - - - - - - -

                            レタースケール 1403 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました