(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリポア HAWG04700 フィルター 100入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミリポア HAWG04700 フィルター 100入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,700円
税込価格
26,070円

【特長】・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物か...

詳細情報を確認する

  • アズワン型番:
    2-3045-05

型番

HAWG04700 解除

Loading...

仕様

  • 型番:HAWG04700
  • 表面:格子入
  • 孔径:0.45μm
  • 直径:φ47mm
  • 色:白
  • 入数:1ケース(100枚入)
  • 消防法: 第5類・自己反応性物質
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HAWG04700

1パック

100個入り

23,700( 26,070円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生物学的に不活性なセルロースアセテート及びニトロセルロースの混合物からできたメンブレン。
・直径と孔径の種類が豊富で分析・研究用として幅広くお使い頂けます。
・うすい酸、アルカリ、脂肪族や芳香族水溶液に安定です(強酸・強塩基や無極性溶液には耐性がありません)。
・孔径(μm):0.45
・直径(mm):47φ
・色:白 格子入
・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリポア HAWG04700 フィルター 100入

ミリポア HAWG04700 フィルター 100入

    ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入

    ミリポア HAWP04700 フィルター 親水性 100入

      ミリポア AAWP037PM 100枚

      ミリポア AAWP037PM 100枚

        プレフィルター

        プレフィルター

          オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700

          オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) JAWP04700

            アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入

            アドバンテック 定性濾紙 №1 600×600 100入

              ビバスピン500 PES 10K 25入

              ビバスピン500 PES 10K 25入

                ビバスピン6 PES 10K 25入

                ビバスピン6 PES 10K 25入

                  DISMIC 13(100個)

                  DISMIC 13(100個)

                    ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

                    ワットマン シリンジフィルタ 6784-2501 50入

                      真空シール 142610 2組入

                      真空シール 142610 2組入

                        マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100

                        マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット) MRCF0R100

                          親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A

                          親水性PTFEメンブレンフィルタ H100A025A

                            メーカー メルク 三商 東京硝子器械 メルク ケニス 三商 ザルトリウス 東京硝子器械 アドバンテック東洋 三商 三商 ケニス ケニス
                            通常価格 23,700円 25,812円 55,707円 9,469円 15,200円 21,990円 18,000円 29,642円 12,714円 26,937円 14,069円 62,232円 19,946円
                            通常出荷日 1日目   2日目   10日目   1日目~   4日目   10日目   6日目   6日目   2日目~   19日目   2日目   5日目   4日目  
                            アズワン型番 2-3045-05 - - - - - - - - - - - -

                            ミリポア HAWG04700 フィルター 100入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました