(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロンテナー 20L 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロンテナー 20L 50入

通常単価(税別)
42,215円
税込単価
46,437円

【特長】ワンウェイの折りタタミ液体輸送容器です。・食品衛生法厚生労働省告示第2...

詳細情報を確認する

  • TGK型番:
    0439-21-46-07

(i)ご注意

  • 専用ダンボールケースは付属していません。
  • 口部内径(mm):φ50
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

20RH-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20RH-50

1個

42,215( 46,437円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンウェイの折りタタミ液体輸送容器です。
・食品衛生法厚生労働省告示第20号合格品で、衛生的です。
・内装・外箱ともに折りたためるので、保管に場所を取りません。
【商品仕様】
・型式:20RH-50
・容量(l):20
・標準外装ケース寸法(mm):300×300×295H
・入数:50

(i)ご注意

  • 専用ダンボールケースは付属していません。
  • 口部内径(mm):φ50
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロンテナー 20L 50入の型番20RH-50のページです。
型番20RH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロンテナー 20L 50入

ロンテナー 20L 50入

    ロンテナー 20L 100入

    ロンテナー 20L 100入

      ロンテナー 5L 100入

      ロンテナー 5L 100入

        ロンテナー 18L 100入

        ロンテナー 18L 100入

          ロンテナー 10L 100入

          ロンテナー 10L 100入

            ロンテナー 15L 100入

            ロンテナー 15L 100入

              ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

              ロンテナー5L専用ダンボールケース100入

                ロンテナー 10L 取っ手付 100入

                ロンテナー 10L 取っ手付 100入

                  ポリタル 容量 50L・75L

                  ポリタル 容量 50L・75L

                    薬液タンク 容量(L)50/100/200

                    薬液タンク 容量(L)50/100/200

                      ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

                      ロンテナー/専用ダンボールケース/コック

                        バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

                        バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用

                          トスロン密閉容器 丸形 3~20L

                          トスロン密閉容器 丸形 3~20L

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 42,215円 61,820円 37,813円 60,220円 43,415円 55,418円 29,010円 45,015円 9,726円 42,163円 29,010円 631円 2,777円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   19日目   7日目~   4日目   2日目~  
                            TGK型番 0439-21-46-07 0439-21-46-06 0439-21-46-01 0439-21-46-05 0439-21-46-02 0439-21-46-04 - - - - - - -

                            ロンテナー 20L 50入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました